Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CC 15/49 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, bianco
Nr.Cat. 1877220000
Tipo CC 15/49 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248467785
CPZ 40 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 1,2 mm
Profondità (pollici) 0,047 inch
Posizione verticale 15 mm
Altezza (pollici) 0,591 inch
Larghezza 49 mm
Larghezza (pollici) 1,929 inch
Peso netto 3,05 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

Dati generali

Adesivo Nastro biadesivo
Alogeni No
Campo delle temperature di impiego -40...60 °C
Campo delle temperature di impiego, max. 60 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze
Colori bianco
Industrie consigliate Macchine
Larghezza 49 mm
Materiale poliammide 66
Numero di marcatori per combinazione 1 MultiCard = Siglatura di apparecchi
Numero di marcatori per unità di imballaggio
Forma di fornitura MultiCard
Versione autoadesivo
stampante compatibile 2715590000
2438520000
2438510000

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1131970000
Tipo: CC 15/49 K MC NE GE
Versione:
ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, giallo
 
Nr.Cat.: 1288380000
Tipo: CC 15/49 K MC NE RT
Versione:
ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, rosso
 
Nr.Cat.: 1079580000
Tipo: CC 15/49 K MC NE GR
Versione:
ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, grigio
 
Nr.Cat.: 1877270000
Tipo: CC 15/49 K MC NE SI
Versione:
ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, argento
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi