Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ACT20P-PRO DCDC II-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore di segnali/isolatore, Alimentazione elettrica 24…230 V AC/DC, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale
Nr.Cat. 1481970000
Tipo ACT20P-PRO DCDC II-S
GTIN (EAN) 4050118291032
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 113,7 mm
Profondità (pollici) 4,476 inch
Posizione verticale 119,2 mm
Altezza (pollici) 4,693 inch
Larghezza 12,5 mm
Larghezza (pollici) 0,492 inch
Peso netto 130 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità 5...95 % senza rugiada

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 Nessuno
MTBF 76 a

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingresso

Corrente d'ingresso Configurabile, ± 0.1mA...± 100 mA
Numero di ingressi 1
Resistenza d'ingresso corrente <5 mA: approx. 100 Ω; >5 mA: approx. 5 Ω
Resistenza d’ingresso tensione ca. 1 MΩ
Segnale d'ingresso Fonte di tensione, Fonte di corrente
Sensore 4- wire sensor (with own power supply)
Tensione d'ingresso Configurabile, ±40 mV…±300 V, Campo di misura min. 40 mV

Uscita

Corrente d'uscita regolabile, 0...±20 mA
Corrente di impedenza di carico ≤ 600 Ω
Corrente di offset 20 µA
Frequenza limite (-3 dB) > 10 kHz/ <10 Hz
Resistenza di carico tensione ≥ 1 kΩ
Tensione d'uscita osservazioni regolabile, 0...±10 V
Tensione di offset <10 mV
Tipo attivo (come corrente di source ) o passivo (come corrente di sink), Il comando collegato può essere attivo/passivo

Uscita (digitale)

Indicatore di stato LED verde
Tensione di commutazion AC, max. 0 V

Uscita (analogica)

Corrente d'uscita regolabile, 0...±20 mA

Visualizzazione

Tipo Visualizzazione matrice di punti con ticker text, verde
Valore di visualizzazione Valore di misura della corrente, Dati di configurazione

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione 24…230 V DC ±20 %, 24…230 V AC ±10 % @ 48…62 Hz
Coefficiente di temperatura ≤0,01% des Messbereichs⁄°C
Configurazione DIP switch, o attraverso display e pulsanti
Guida TS 35
Potenza assorbita ≤2.3 W
Precisione <0,05% del campo di misura
Separazione galvanica Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia ≤50 µs

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione II
Grado di lordura 2
Norme EMC EN 61326-1
Separazione galvanica Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento 600 V
Tensione di isolamento 4 kVeff, ingresso / uscita / alimentazione elettrica
Tensione impulsiva massima 5 kV (1,2/50 µs)

Dati per applicazioni Ex (ATEX)

identificazione II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12

Nota importante

Informazioni sul prodotto L'amplificatore sezionatore DC universalmente configurabile ACT20P-PRO DCDC II isola e converte i segnali analogici. Un segnale analogico di ingresso (corrente o tensione) viene convertito linearmente in un segnale analogico di uscita (corrente o tensione), e isolato galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).

Caratteristiche
• Ampia gamma di alimentatori universali di tensione
• Configurabilità universale mediante DIP switch o display a LED utilizzando i pulsanti di comando
• Uscita segnale attiva o passiva
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Dati ingegneristici Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD
Omologazioni CULUS;
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E314307
Certificato Nr. (cULusEX) E345958

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: PUSH IN
Nr.Cat.: 1481960000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Alimentazione elettrica 24…230 V AC/DC, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Nr.Cat.: 2816690000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-24-S
Versione:
Convertitore di segnali analogici, Alimentazione elettrica 24 V DC, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
Nr.Cat.: 2816700000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-24-P
Versione:
Convertitore di segnali analogici, Alimentazione elettrica 24 V DC, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Nr.Cat.: 1453210000
Tipo: ACT20P-UI-AO-DO-LP
Versione:
Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
Nr.Cat.: 2456850000
Tipo: ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Nr.Cat.: 1477420000
Tipo: ACT20P-AI-AO-DC-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
Nr.Cat.: 2456860000
Tipo: ACT20P-AI-AO-DC-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Nr.Cat.: 1545720000
Tipo: ACT20P-AI-AO-AC-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
Nr.Cat.: 2495700000
Tipo: ACT20P-AI-AO-AC-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi