Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Nr.Cat.
1443700000
Tipo
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 SN
GTIN (EAN)
4008190169299
CPZ
25 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 500 V / 14 A UL: 300 V / 10 A
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
22,6 mm
Profondità (pollici)
0,89 inch
Posizione verticale
14,3 mm
Altezza (pollici)
0,563 inch
Altezza minima
14,3 mm
Larghezza
23,8 mm
Larghezza (pollici)
0,937 inch
Peso netto
9,84 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
68d3d3f5-e017-411e-997f-7ad2b75c9062
Specifiche di sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Signal - Serie RSV
Tipo di collegamento
Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P)
5 mm
Passo in pollici (P)
0,197 "
Angolo di uscita
180°
Numero di poli
12
Numero di codoli a saldare per polo
1
Lunghezza spina a saldare (l)
3,2 mm
Dimensioni del codolo a saldare
d = 0,97 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
15 mm
L1 in pollici
0,591 "
quantità di file
3
Numero di serie di poli
3
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Codificabile
Sì
Forza di innesto/polo, max.
9 N
Forza d'estrazione/polo, max.
18 N
Dati del materiale
Materiale isolante
PA 66/6
Colori
grigio sasso
Tabella dei colori (simile)
RAL 7032
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
100 °C
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
14 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
10 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
12 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
8,5 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
500 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
320 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
4 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 120 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
53975-13
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
13 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E92202
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
10 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
180 mm
Larghezza VPE
114 mm
Altezza VPE
48 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 24, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 36, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 24, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Flangia, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 36, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.