Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 18, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Nr.Cat.
1417000000
Tipo
RSV1,6 B18 GR
GTIN (EAN)
4008190007782
CPZ
25 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
29 mm
Profondità (pollici)
1,142 inch
Posizione verticale
33 mm
Altezza (pollici)
1,299 inch
Larghezza
46 mm
Larghezza (pollici)
1,811 inch
Peso netto
13,81 g
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Signal - Serie RSV
Tipo di collegamento
Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a crimpare
Passo in mm (P)
5 mm
Passo in pollici (P)
0,197 "
Direzione d'uscita del conduttore
180°
Numero di poli
18
L1 in mm
25 mm
L1 in pollici
0,984 "
quantità di file
3
Numero di serie di poli
6
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Codificabile
Sì
Lunghezza di spellatura
4 mm
Cicli di inserimento
25
Forza di innesto/polo, max.
2 N
Forza d'estrazione/polo, max.
2 N
Dati del materiale
Materiale isolante
PA 66/6
Colori
grigio sasso
Tabella dei colori (simile)
RAL 7032
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
100 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Campo di sezioni, max.
3,31 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
17 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
13 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
15 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
11,5 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
400 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
4 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
4 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 120 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
53975-13
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
13 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E92202
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
241 mm
Larghezza VPE
148 mm
Altezza VPE
39 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• La sezione di dimensionamento dipende dal contatto a crimpare impiegato
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Diametro esterno max. del cavo (incl. isolamento): 3,5 mm
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 24, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 36, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 18, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Nr.Cat.
1417000000
Tipo
RSV1,6 B18 GR
GTIN (EAN)
4008190007782
CPZ
25 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• La sezione di dimensionamento dipende dal contatto a crimpare impiegato
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Diametro esterno max. del cavo (incl. isolamento): 3,5 mm
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 24, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 36, 180°, Collegamento a crimpare, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.