max. 200 mA (senza batteria), max. 0,5 A (con batteria completamente carica)
Campo tensione d'ingresso DC
20...30 V DC
Corrente d'ingresso
≤ 13 A (per 10 A), ≤ 23 A (per 20 A)
Corrente d'ingresso max. consentita
28 A
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Coefficiente di temperatura
- 48 mV / °C
Corrente d'uscita continua a Unominale
24 A @ 45 °C, 20 A @ 60 °C, 15 A @ 70 °C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
20 A @ 60 °C
Corrente d'uscita, max.
24 A
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
< 50 mVPP @ 24 V DC, IN
Parallelabilità
sì, max. 2, sì, con modulo a diodi
Protezione contro i sovraccarichi
Sì
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Sensore termico
NTC 100 kΩ
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tensione d'uscita osservazioni
Vo = Vin - funzionamento normale 0,2 V (Imax), Vo = Vin - funzionamento batteria 0,3 V (Imax)
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Dati generali
Autonomie
In funzione della batteria collegata
Classe di sovratensione
III
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
≥ 96% modalità normale, la batteria viene caricata, ≥ 98% modalità Normale, batteria carica, ≥ 98% modalità buffer
Grado di protezione
IP20
Limitazione di corrente
> 120 % IN
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.860.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
906.400 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Piede di bloccaggio
metallo
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata
< 10 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)|EN 61000-4-11 (dips)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g
Isolamento
Classe di protezione
III, senza collegamento PE, per SELV
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Separazione galvanica ingresso-terra
1 kV
Separazione galvanica uscita-terra
1 kV
Tensione di isolamento
1 kV DC
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Dati di collegamento (ingresso)
Coppia di serraggio, max.
1,5 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
6
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Dati di collegamento (uscita)
Coppia di serraggio, max.
1,5 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
6
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,6 mm²
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
15
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Segnalazione
Contatto equipotenziale
Sì
Indicatore di stato
LED tricolore: capacità della batteria >85% verde, >40% giallo, >20% rosso, < 20% rosso (lampeggiante), LED verde/giallo: normale/buffering, LED giallo/rosso: allarme di temperatura/allarme, LED giallo/rosso: spegnimento/guasto della batteria
Stato relè (carico max.)
Guasto (allarme) (30 V AC/DC 0,1 A), Funzionamento a batteria (buff.) (30 V AC/DC 0,1 A), Laden (Charg.) (30V AC/DC 0,1A)
Uscite transistor (da 24 a 27 V DC carico max. 150 mA)
Funzionamento a batteria (buff.), Carica, Guasto (allarme)
≥ 96% modalità normale, la batteria viene caricata, ≥ 98% modalità Normale, batteria carica, ≥ 98% modalità buffer
Grado di protezione
IP20
Limitazione di corrente
> 120 % IN
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.860.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
906.400 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Piede di bloccaggio
metallo
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata
< 10 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
LED tricolore: capacità della batteria >85% verde, >40% giallo, >20% rosso, < 20% rosso (lampeggiante), LED verde/giallo: normale/buffering, LED giallo/rosso: allarme di temperatura/allarme, LED giallo/rosso: spegnimento/guasto della batteria
Stato relè (carico max.)
Guasto (allarme) (30 V AC/DC 0,1 A), Funzionamento a batteria (buff.) (30 V AC/DC 0,1 A), Laden (Charg.) (30V AC/DC 0,1A)
Uscite transistor (da 24 a 27 V DC carico max. 150 mA)
Funzionamento a batteria (buff.), Carica, Guasto (allarme)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.