Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
RF 180 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Custodia del binario di montaggio arancione, Piedino a clip per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
Nr.Cat. 1324460000
Tipo RF 180 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190159870
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 26,6 mm
Profondità (pollici) 1,047 inch
Posizione verticale 79,2 mm
Altezza (pollici) 3,118 inch
Larghezza 17,5 mm
Larghezza (pollici) 0,689 inch
Peso netto 5,954 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -50 °C ... 100 °C

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94 V-2
Materiale isolante PA 66

Dati generali

Colabilità No
Colori arancione
Grado di protezione IP20, IP00
Tabella dei colori (simile) RAL 2000

Download

Classificazioni

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1057530000
Tipo: RF 180 BK
Versione:
Custodia del binario di montaggio nero, Piedino a clip per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
 
Nr.Cat.: 1773400000
Tipo: RF 180 GR
Versione:
Custodia del binario di montaggio grigio sasso, Piedino a clip per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi