Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 30 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Nr.Cat.
1166820000
Tipo
SAKT E/35 2LD 30VAC
GTIN (EAN)
4008190048082
CPZ
5 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
52,5 mm
Profondità (pollici)
2,067 inch
Posizione verticale
65 mm
Altezza (pollici)
2,559 inch
Larghezza
16 mm
Larghezza (pollici)
0,63 inch
Peso netto
64,28 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Aaltri dati tecnici
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Morsetto speciale sezionatore longitudinale, con LED, per collegamento trasversale avvitabile
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
4
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Tensione nominale
30 V
Tensione AC nominale
30 V
Tensione DC nominale
15 V
Corrente nominale
27 A
Corrente con conduttore max.
27 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,31 W
Grado di lordura
3
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A5
Campo di sezioni, max.
10 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Dimensione lama
4,0 x 0,8 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 115 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 230 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 120 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 60 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 30 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 115 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 230 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 120 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 6 mm², 60 V, 27 A, senza, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.