Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAK 95 KRG
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera passante, Collegamento a vite, 95 mm², 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 2
Nr.Cat. 0550520000
Tipo SAK 95 KRG
GTIN (EAN) 4008190077389
CPZ 10 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2022-03-30
Prodotto alternativo 1820550000

Dimensioni e pesi

Profondità 100,5 mm
Profondità (pollici) 3,957 inch
Posizione verticale 87,9 mm
Altezza (pollici) 3,461 inch
Larghezza 28 mm
Larghezza (pollici) 1,102 inch
Peso netto 295,2 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 32
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale KrG
Colori Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0, 5VA

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 95 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 232 A
Corrente con conduttore max. 232 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 7,42 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA) 200 A
N° certificato (CSA) 200039-1525978
Sezione cavo max (CSA) 0000 AWG
Sezione cavo min (CSA) 6 AWG
Tensione Gr C (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR) 190 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 0000 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 0000 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 6 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr C (UR) 600 V

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 20 mm

Generale

Guida TS 32
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 3/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 6

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 B13
Campo di sezioni, max. 120 mm²
Campo di sezioni, min. 16 mm²
Coppia di serraggio, max. 20 Nm
Coppia di serraggio, min. 16 Nm
Dimensione lama S8 (DIN 6911)
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 30 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 3/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 6
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 120 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 16 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 10

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi