Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 16 mm², 380 V, 63 A, E18, Giallo medio
Nr.Cat.
0359420000
Tipo
SAKS 5 380AC
GTIN (EAN)
4008190036010
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
66 mm
Profondità (pollici)
2,598 inch
Posizione verticale
80 mm
Altezza (pollici)
3,15 inch
Larghezza
28 mm
Larghezza (pollici)
1,102 inch
Peso netto
115,65 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
chiuso
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
16 mm²
Tensione nominale
380 V
Tensione DC nominale
380 V
Corrente nominale
63 A
Corrente con conduttore max.
63 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,42 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
2,43 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
63 A
N° certificato (CSA)
12400-154
Sezione cavo max (CSA)
6 AWG
Sezione cavo min (CSA)
14 AWG
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
40 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
14 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
14 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Elemento indicatore
Tipo di tensione per l'indicatore
AC
Generale
Guida
TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 14
Morsetti portafusibili
Indicazione
senza LED
Inserto portafusibile
E18
Portafusibile (portainserto)
avvitabile
Tensione d'esercizio max.
400 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B7
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
2,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
13 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
4
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 4
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 16 mm², 380 V, 63 A, E18, Giallo medio
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.