Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 400 V, 25 A, innestabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Nr.Cat.
0357520000
Tipo
SAKC 4/35
GTIN (EAN)
4008190185077
CPZ
100 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
59,5 mm
Profondità (pollici)
2,343 inch
Posizione verticale
6,5 mm
Altezza (pollici)
0,256 inch
Larghezza
6,5 mm
Larghezza (pollici)
0,256 inch
Peso netto
18,6 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
4 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Distanziatori, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
25 A
Corrente con conduttore max.
25 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
25 A
N° certificato (CSA)
12400-190
Sezione cavo max (CSA)
10 AWG
Sezione cavo min (CSA)
22 AWG
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Morsetti sezionatori
Presa di prova integrata
No
Separazione longitudinale
innestabile
Sezionamento trasversale
senza
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A4
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,33 mm²
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 400 V, 10 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, blu
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 400 V, 32 A, scorrevole, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 400 V, 25 A, innestabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 400 V, 10 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, blu
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 400 V, 32 A, scorrevole, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, Giallo medio
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.