Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Giallo medio
Nr.Cat.
0248920000
Tipo
SAKS 3 GZ/6.3X32
GTIN (EAN)
4008190109738
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
61 mm
Profondità (pollici)
2,402 inch
Posizione verticale
54 mm
Altezza (pollici)
2,126 inch
Larghezza
13 mm
Larghezza (pollici)
0,512 inch
Peso netto
44,3 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
12400-198
Sezione cavo max (CSA)
10 AWG
Sezione cavo min (CSA)
22 AWG
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
8 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Elemento indicatore
Tensione d'esercizio per l'indicatore, max.
500 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Generale
Guida
TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Morsetti portafusibili
Indicazione
senza LED
Inserto portafusibile
G-Si. 6,3 x 32
Portafusibile (portainserto)
avvitabile
Tensione d'esercizio max.
500 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
0,33 mm²
Coppia di serraggio, max.
2,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
4
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 4
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, Con lampada al neon, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, G-Si. 6,3 x 32, Giallo medio
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Giallo medio
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, Con lampada al neon, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, G-Si. 6,3 x 32, Giallo medio
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.