Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, 10 A, E16, Giallo medio
Nr.Cat.
0206820000
Tipo
SAKS 2
GTIN (EAN)
4008190048327
CPZ
20 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2024-12-31
Dimensioni e pesi
Profondità
75 mm
Profondità (pollici)
2,953 inch
Posizione verticale
80 mm
Altezza (pollici)
3,15 inch
Larghezza
27,6 mm
Larghezza (pollici)
1,087 inch
Peso netto
112,3 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
chiuso
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
25 A
Corrente Gr C (CSA)
25 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
12400-194
Sezione cavo max (CSA)
8 AWG
Sezione cavo min (CSA)
22 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Elemento indicatore
Tensione d'esercizio per l'indicatore, max.
500 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Generale
Guida
TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Morsetti portafusibili
Indicazione
senza LED
Inserto portafusibile
E16
Portafusibile (portainserto)
avvitabile
Tensione d'esercizio max.
500 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
0,33 mm²
Coppia di serraggio, max.
2,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
0,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
4
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 4
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, 10 A, E16, Giallo medio
Nr.Cat.
0206820000
Tipo
SAKS 2
GTIN (EAN)
4008190048327
CPZ
20 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.