Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAKS 1/G25
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 25, Giallo medio
Nr.Cat. 0191120000
Tipo SAKS 1/G25
GTIN (EAN) 4008190121129
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 61 mm
Profondità (pollici) 2,402 inch
Posizione verticale 54 mm
Altezza (pollici) 2,126 inch
Larghezza 13 mm
Larghezza (pollici) 0,512 inch
Peso netto 39,05 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, Elemento fusibile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 32

Dati dei materiali

Materiale KrG
Colori Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0, 5VA

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 10 A
Corrente con conduttore max. 10 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,82 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA) 10 A
N° certificato (CSA) 12400-198
Sezione cavo max (CSA) 10 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr C (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR) 6 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 22 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr C (UR) 600 V

Elemento indicatore

Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Generale

Guida TS 32
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Morsetti portafusibili

Indicazione Lampada al neon
Inserto portafusibile G-Si. 5 x 25
Portafusibile (portainserto) avvitabile
Tensione d'esercizio max. 500 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 B6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Coppia di serraggio, max. 2,4 Nm
Coppia di serraggio, min. 1,2 Nm
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 12 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 4
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 4

Nota importante

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Omologazioni

Omologazioni CE CSA LLOYDSREG UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi