Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
RF 180 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Verzió Szerelősín ház narancssárga, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm
Rendelési szám 1324460000
Típus RF 180 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190159870
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 26,6 mm
Mélység (coll) 1,047 inch
Magasság 79,2 mm
Magasság (coll) 3,118 inch
Szélesség 17,5 mm
Szélesség (coll) 0,689 inch
Nettó tömeg 5,954 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -50 °C ... 100 °C

Anyagadatok

Szigetelőanyag PA 66
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Általános adatok

Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Tokozási opció Nem
Védelmi osztály IP20, IP00

Letöltések

Besorolások

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1057530000
Típus: RF 180 BK
Verzió:
Szerelősín ház fekete, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm
 
Rendelési szám: 1773400000
Típus: RF 180 GR
Verzió:
Szerelősín ház Kavicsszürke, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek