Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Sorkapcsok
Csatlakozók
NYÁK-kapcsok és csatlakozók
Készülékház-rendszerek és alkatrészek
Érintkező nélküli csatlakoztatás
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészek
PLC-interfészek és migrációs megoldások
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelek
Szervizcsatlakozók
Elosztódobozok
Acélházak
Alumíniumházak
Műanyag házak
FieldPower® IP54...IP65 ház
Klippon® POK
TBF sorozat
FPC és MPC sorozat
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Tartozékok – Klippon ® POK
Általános rendelési adatok
Verzió
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 405 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, Ezüstszürke
Rendelési szám
1305970000
Típus
KLIPPON POK 404012
GTIN (EAN)
4050118108323
Qty.
1 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
120 mm
Mélység (coll)
4,724 inch
Magasság
405 mm
Magasság (coll)
15,945 inch
Legalacsonyabb változat magassága
120 mm
Szélesség
400 mm
Szélesség (coll)
15,748 inch
Rögzítési méret - magasság
355 mm
Rögzítési méret - szélesség
380 mm
Nettó tömeg
5 415 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...100 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Tanúsítványszámok - tokozat
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Tanúsítvány sz. (DNV)
TAE00002R2
Tanúsítvány száma (cULus)
E256877
Tanúsító intézet
cULus, LR, DNV
Tömszelencék, bal
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
Tömszelencék, felső/alsó
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
Tömszelencék, jobb
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
függőleges összeállítás
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
vízszintes összeállítás
WDU 10 / ZDU 10
3x33
WDU 16 / ZDU 16
3x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x67
WDU 4 / ZDU 4
3x55
WDU 6 / ZDU 6
3x41
Általános információ
Aljzatperem
Nem
Anyag
üvegszál erősítésű poliészter
Burkolat anyagvastagsága
5 mm
Fedél
Igen
Fedél kiegészítő
Hornyos / kereszthornyos csavarok
Fedélcsavarok nyomatéka
2,5 Nm
Fedélcsavarok száma
4
Felhasználási területek
Kikötői berendezések, Gépgyártás, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika
Felületi minőség
kezeletlen, polírozott
Ház anyagvastagsága
5,99 mm
Ház kiegészítő
Felszerelés a ház hátfalán keresztül, Rögzítőfülek
Max. teherbírás
64,8 kg
Protection class (UL)
Type 4, Type 4X
Szabványok
DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN 4102-12
Szerelőnyílás: magasság
393,02 mm
Szerelőnyílás: szélesség
388,02 mm
Szükséges szerszám
9008540000
Tömítés anyaga
Kloroprén
UL 94 éghetőségi osztály
V-0
Védelmi osztály
IP66
Ütésállóság
5 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max.
100 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-40 °C
Fontos megjegyzés
Termékinformáció
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Besorolások
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9,1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Rendelési szám:
1306150000
Típus:
KLIPPON POK 404012 EX
Verzió:
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 405 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, fekete
Verzió
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 405 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, Ezüstszürke
Rendelési szám
1305970000
Típus
KLIPPON POK 404012
GTIN (EAN)
4050118108323
Qty.
1 pc(s).
Mélység
120 mm
Mélység (coll)
4,724 inch
Magasság
405 mm
Magasság (coll)
15,945 inch
Legalacsonyabb változat magassága
120 mm
Szélesség
400 mm
Szélesség (coll)
15,748 inch
Rögzítési méret - magasság
355 mm
Rögzítési méret - szélesség
380 mm
Nettó tömeg
5 415 g
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Tanúsítvány sz. (DNV)
TAE00002R2
Tanúsítvány száma (cULus)
E256877
Tanúsító intézet
cULus, LR, DNV
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
WDU 10 / ZDU 10
3x33
WDU 16 / ZDU 16
3x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x67
WDU 4 / ZDU 4
3x55
WDU 6 / ZDU 6
3x41
Aljzatperem
Nem
Anyag
üvegszál erősítésű poliészter
Burkolat anyagvastagsága
5 mm
Fedél
Igen
Fedél kiegészítő
Hornyos / kereszthornyos csavarok
Fedélcsavarok nyomatéka
2,5 Nm
Fedélcsavarok száma
4
Felhasználási területek
Kikötői berendezések, Gépgyártás, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika
Felületi minőség
kezeletlen, polírozott
Ház anyagvastagsága
5,99 mm
Ház kiegészítő
Felszerelés a ház hátfalán keresztül, Rögzítőfülek
Max. teherbírás
64,8 kg
Protection class (UL)
Type 4, Type 4X
Szabványok
DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN 4102-12
Szerelőnyílás: magasság
393,02 mm
Szerelőnyílás: szélesség
388,02 mm
Szükséges szerszám
9008540000
Tömítés anyaga
Kloroprén
UL 94 éghetőségi osztály
V-0
Védelmi osztály
IP66
Ütésállóság
5 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max.
100 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-40 °C
Termékinformáció
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9,1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E256877
Rendelési szám:
1306150000
Típus:
KLIPPON POK 404012 EX
Verzió:
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 405 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, fekete
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.