HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard
Rendelési szám
1208600000
Típus
HDC 16B ABU
GTIN (EAN)
4008190881351
Qty.
1 pc(s).
Méretek és tömegek
Magasság
29,3 mm
Magasság (coll)
1,154 inch
Szélesség
55 mm
Szélesség (coll)
2,165 inch
Rögzítési méret - magasság
32 mm
Rögzítési méret - szélesség
103 mm
Nettó tömeg
159 g
Hőmérsékletek
Hőmérsékleti határérték
-40 °C ... 125 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Vegyszerállóság
Anyag
Aceton
Vegyszerállóság
Feltételesen ellenálló
Anyag
Fúróolaj
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Gázolaj
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Etilalkohol
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Hűtőközeg
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Mosóbenzin
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Izzadság
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
Prémium benzin
Vegyszerállóság
Feltételesen ellenálló
Anyag
Víz
Vegyszerállóság
Ellenálló
Anyag
UV
Vegyszerállóság
Instabil
Anyag
Ózon
Vegyszerállóság
Instabil
Méretek
B ház magasság
29,5 mm
B1 alap magasság
5,3 mm
C ház szélessége
43 mm
C1 alap szélessége
47 mm
Furat osztás hossz, A2
103 mm
Ház teljes hossza
93,3 mm
Verzió
BG
6
Felső rész/alsó rész/fedél
alsó rész
Ház kivitele
Válaszfalház
Kivitel
Standard
Méret
6
Rögzítőrendszer kivitele
Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető
Suitable for ModuPlug®
Igen
Szorítós változat
Oldalt rögzítő bilincs
Szín (RAL)
RAL 7035
Típus
Válaszfal (átvezető)
Tömítés
NBR
Általános adatok
ENT házak
Nem
Felületi minőség
Porbevonatos
Ház fő anyaga
alumínium présöntvény
Rögzítőelem anyaga
Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály
IP65 (bedugaszolt állapotban)
Fontos megjegyzés
Termékinformáció
A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.
HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.