Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Sorkapcsok
Csatlakozók
NYÁK-kapcsok és csatlakozók
Készülékház-rendszerek és alkatrészek
Érintkező nélküli csatlakoztatás
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészek
PLC-interfészek és migrációs megoldások
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelek
Szervizcsatlakozók
Elosztódobozok
IP65 szervizcsatlakozó, FrontCom® Vario
FrontCom® Micro IP65 szervizcsatlakozó
RJ45
SPE
USB
Általános rendelési adatok
Verzió
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
Rendelési szám
1018810000
Típus
IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248730063
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Falvastagság, min.
1 mm
Falvastagság, max.
5 mm
Nettó tömeg
28,93 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Általános adatok
Rögzítőanya meghúzási nyomaték
2 Nm
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
IDC
Árucikk leírása
FrontCom Micro RJ45 modul
Vezetékezés
TIA-568A
Szín
fekete
Ház fő anyaga
PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,6 mm
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület
Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör
0.4...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.
5,5 mm
Köpenyátmérő, max.
10 mm
Felszerelés típusa
Szekrény, Elosztódoboz
Árnyékolás
360° árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály
IP65, zárt állapotban
Dugaszolási ciklusok
750
Villamos tulajdonságok
PoE / PoE+
IEEE 802.3bt szerint
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Általános szabványok
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
Besorolások
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-02
ECLASS 9,1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-02
ECLASS 11.0
27-18-27-02
ECLASS 12.0
27-18-28-92
ECLASS 13.0
27-18-28-92
Tanúsítványok
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
Rendelési szám:
1018790000
Típus:
IE-FCM-RJ45-C
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 összekötő
Rendelési szám:
2742310000
Típus:
IE-FCM-RJ45-C-X-100
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 összekötő
Rendelési szám:
1018820000
Típus:
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
Rendelési szám:
1018830000
Típus:
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
Verzió
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
Rendelési szám
1018810000
Típus
IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248730063
Qty.
10 pc(s).
Falvastagság, min.
1 mm
Falvastagság, max.
5 mm
Nettó tömeg
28,93 g
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Rögzítőanya meghúzási nyomaték
2 Nm
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
IDC
Árucikk leírása
FrontCom Micro RJ45 modul
Vezetékezés
TIA-568A
Szín
fekete
Ház fő anyaga
PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,6 mm
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület
Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör
0.4...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.
5,5 mm
Köpenyátmérő, max.
10 mm
Felszerelés típusa
Szekrény, Elosztódoboz
Árnyékolás
360° árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály
IP65, zárt állapotban
Dugaszolási ciklusok
750
PoE / PoE+
IEEE 802.3bt szerint
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-02
ECLASS 9,1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-02
ECLASS 11.0
27-18-27-02
ECLASS 12.0
27-18-28-92
ECLASS 13.0
27-18-28-92
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
Rendelési szám:
1018790000
Típus:
IE-FCM-RJ45-C
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 összekötő
Rendelési szám:
2742310000
Típus:
IE-FCM-RJ45-C-X-100
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 összekötő
Rendelési szám:
1018820000
Típus:
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
Rendelési szám:
1018830000
Típus:
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Verzió:
FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.