Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits  |   Aide 
0
0
Accès rapide
OMNIMATE® Sample Service
Bibliothèques de composants OMNIMATE
Bibliothèques de composants complètes pour votre logiciel de conception de circuits imprimés
Niveau du catalogue: 10 févr. 2017
LSF-SMD 3.50/90
Le connecteur rapide innovant - simple, sûr et économique :

Blocs de jonction pour circuit imprimé (PCB) avec raccordement à ressort et technologie direct PUSH IN. Une étape importante dans la technologie de connexion.

Étonnamment simples simplement étonnants en pratique :

• Fils rigides facilement connectables et détachables ou fils avec embouts sans recours aux outils
• Traités automatiquement dans le reflux ou la phase vapeur
• Potentiels et bornes de serrage clairement repérées par boutons poussoirs colorés
Un des meilleurs produits du monde dans les phases de conception et de transformation qui convient pour une large plage d'applications.

Bloc de jonction pour circuit imprimé pour implantation automatique dans les process de refusion (SMD), avec technique de raccordement du conducteur PUSH IN. Insertion du conducteur et déplacement de l'élément coulissant dans la même direction (TOP).

• Les conducteurs rigides & et souples avec embouts ont juste à être insérés pour être fonctionnels.
• Lors du raccordement de fils toronnés sans embouts, l'élément d'actionnement est utilisé pour ouvrir la borne
• Mise en œuvre intuitive grâce à la différenciation très claire qui existe entre le point d'insertion du conducteur et l'actionnement.
• Conditionnement en Tape-on-Reel
• Orientation de la sortie à 90°


Produits:

Nombre de pôles:
Nombre de pôles: 2
Référence: 1412410000
Type: LSF-SMD 3.50/02/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 3
Référence: 1412420000
Type: LSF-SMD 3.50/03/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 4
Référence: 1473510000
Type: LSF-SMD 3.50/04/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 5
Référence: 1473520000
Type: LSF-SMD 3.50/05/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 6
Référence: 1473530000
Type: LSF-SMD 3.50/06/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 7
Référence: 1473540000
Type: LSF-SMD 3.50/07/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 8
Référence: 1473550000
Type: LSF-SMD 3.50/08/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 9
Référence: 1473570000
Type: LSF-SMD 3.50/09/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 10
Référence: 1473590000
Type: LSF-SMD 3.50/10/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 11
Référence: 1473620000
Type: LSF-SMD 3.50/11/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Nombre de pôles: 12
Référence: 1473650000
Type: LSF-SMD 3.50/12/90 SN BK RL
Couleur: noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produits
Blocs de jonction Klippon® Connect
Technique de raccordement d'appareils - OMNIMATE
Connecteurs industriels
Électronique
Boîtiers d'électronique - boîtiers OMNIMATE
Produits
Systèmes d’identification
Interface capteur-actionneur (SAI)
Outils
Ethernet industriel – actif
Ethernet industriel passif
Produits
Systèmes de boîtiers
Des solutions spécifiques à chaque application
E/S déportées - u-remote
Transmission sans contact
Assistance & Service
Download-Feeds
Données CAE
OMNIMATE® Sample Service

Souhaitez-vous annuler votre sélection ?