Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits  |   Aide 
0
0
Accès rapide
Bibliothèques de composants OMNIMATE
Bibliothèques de composants complètes pour votre logiciel de conception de circuits imprimés
Niveau du catalogue: 10 févr. 2017
Contact bus
Le bus de rail profilé complet pour le système modulaire de boîtier électronique

Pour l'alimentation, la connexion et la répartition dans les applications modulaires, le bus de rail profilé remplace le câblage individuel coûteux par une solution système sans interruptions et flexible.

Le bus système est intégré de façon sûre dans le rail profilé standard de 35 mm. Le bloc de contact de bus SMD peut être traité d'une manière totalement automatique lors de la production de sous-ensembles par un procédé de refusion. Les surfaces de contact résistantes et dorées garantissent un contact durable et fiable pour toutes les largeurs de boîtiers.


• Échelonnement sans limites- la solution de connexion complète pour toutes les largeurs de systèmes – de la plaque de 6 mm au boîtier grande capacité de 67 mm.
• Installation facile à réaliser – remplacement de modules facile même dans les groupes de modules et sans effet sur les modules voisins.
• Intégration universelle- bus système sans interruptions : intégré en toute sécurité sur le rail profilé de 35 mm standard.
• Disponibilité maximale – Cinq contacts doubles coudés totalement galvanisés et partiellement dorés garantissent un contact durable avec le bus du rail profilé. Les brides soudées THR garantissent une connexion stable au circuit imprimé.


Produits:

Référence: 1155840000
Type: SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M6, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
 
Référence: 1155850000
Type: SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M6, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
 
Référence: 1155890000
Type: SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Brides à souder, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
 
Référence: 1155900000
Type: SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Brides à souder, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
 
Référence: 1155870000
Type: SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Bride à souder centrale, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
 
Référence: 1155880000
Type: SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Bride à souder centrale, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produits
Blocs de jonction Klippon® Connect
Technique de raccordement d'appareils - OMNIMATE
Connecteurs industriels
Électronique
Boîtiers d'électronique - boîtiers OMNIMATE
Produits
Systèmes d’identification
Interface capteur-actionneur (SAI)
Outils
Ethernet industriel – actif
Ethernet industriel passif
Produits
Systèmes de boîtiers
Des solutions spécifiques à chaque application
E/S déportées - u-remote
Transmission sans contact
Assistance & Service
Download-Feeds
Données CAE
OMNIMATE® Sample Service

Souhaitez-vous annuler votre sélection ?