Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
4 mm²
6 mm²
16 mm²
Stiftleiste Lötanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss mit steckbarer Schirmauflage
Buchsenstecker Zugbügel-Anschluss
Buchsenstecker Zugbügel- Anschluss mit steckbarer Schirmauflage
BUZ 10.16IT/180
BUZ 10.16IT/180MF
BUZ 10.16IT/180MSF
Katalogstand:
23.03.2024
BUZ 10.16IT/180MF
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
180°-Buchsenstecker im Raster 10.16 für IT-Netze. Erfüllt die Forderungen der UL1059 600 V Class C. In Verbindung mit der Stiftleiste SU 10.16 IT mit voreilendem Kontakt. Erfüllt die erweiterten Forderungen auf 5,5 mm Fingersicherheit für IT-Netze gemäß IEC 61800-5-1 für 400 V gegen Erde. Der selbst verrastende, optional auch zusätzlich verschraubbare Mittenflansch reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um eine Rasterbreite. Optional auch ohne Mittenflanschverriegelung lieferbar.
Polzahl:
2
Best.-Nr. :
1156600000
Typ:
BUZ 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
1156610000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF2 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
1156620000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF3 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
1156630000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF2 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2000430000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF3 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
1156640000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF4 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box