Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits  |   Aide 
0
0
Accès rapide
OMNIMATE® Sample Service
Bibliothèques de composants OMNIMATE
Bibliothèques de composants complètes pour votre logiciel de conception de circuits imprimés
Niveau du catalogue: 12 janv. 2018
LSF-SMD 3.5/180
Le connecteur rapide innovant - simple, sûr et économique :

Blocs de jonction pour circuit imprimé (PCB) avec raccordement à ressort et technologie direct PUSH IN. Une étape importante dans la technologie de connexion.

Étonnamment simples simplement étonnants en pratique :

• Fils rigides facilement connectables et détachables ou fils avec embouts sans recours aux outils
• Traités automatiquement dans le reflux ou la phase vapeur
• Potentiels et bornes de serrage clairement repérées par boutons poussoirs colorés
Un des meilleurs produits du monde dans les phases de conception et de transformation qui convient pour une large plage d'applications.

Bloc de jonction pour circuit imprimé pour implantation automatique dans les process de refusion (SMD), avec technique de raccordement du conducteur PUSH IN. Insertion du conducteur et déplacement de l'élément coulissant dans la même direction (TOP).

• Les conducteurs rigides & et souples avec embouts ont juste à être insérés pour être fonctionnels.
• Lors du raccordement de fils toronnés sans embouts, l'élément d'actionnement est utilisé pour ouvrir la borne
• Mise en œuvre intuitive grâce à la différenciation très claire qui existe entre le point d'insertion du conducteur et l'actionnement.
• Conditionnement en Tape-on-Reel
• Orientation de la sortie à 180°


Produits:

Nombre de pôles:
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/02/180 SN BK RL
Référence: 1250360000
Nombre de pôles: 2
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/03/180 SN BK RL
Référence: 1250370000
Nombre de pôles: 3
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/04/180 SN BK RL
Référence: 1250380000
Nombre de pôles: 4
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/05/180 SN BK RL
Référence: 1250390000
Nombre de pôles: 5
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/06/180 SN BK RL
Référence: 1250410000
Nombre de pôles: 6
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/07/180 SN BK RL
Référence: 1250420000
Nombre de pôles: 7
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/08/180 SN BK RL
Référence: 1250430000
Nombre de pôles: 8
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/09/180 SN BK RL
Référence: 1250440000
Nombre de pôles: 9
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 9, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/10/180 SN BK RL
Référence: 1250450000
Nombre de pôles: 10
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/11/180 SN BK RL
Référence: 1250460000
Nombre de pôles: 11
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 11, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Couleur: noir
Type: LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL
Référence: 1250470000
Nombre de pôles: 12
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, noir, PUSH IN, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produits
Blocs de jonction Klippon® Connect
Technique de raccordement d'appareils - OMNIMATE
Connecteurs industriels
Électronique
Boîtiers d'électronique - boîtiers OMNIMATE
Produits
Systèmes d’identification
Interface capteur-actionneur (SAI)
Outils
Ethernet industriel – actif
Ethernet industriel passif
Produits
Systèmes de boîtiers
Des solutions spécifiques à chaque application
E/S déportées - u-remote
Transmission sans contact
Assistance & Service
Download-Feeds
Données CAE
OMNIMATE® Sample Service

Souhaitez-vous annuler votre sélection ?