6 A / DI, fusible 10 A, car. B, disjoncteur de protection de circuit 6...8 A, car.,
Fusible d'entrée
Oui
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
47...63 Hz
Plage de tension d’entrée AC
3 x 320...3 x 575 V AC/2 x 360...2 x 575 V AC
Plage de tension d'entrée DC
450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
3 x 400...3 x 500 V AC (plage d'entrée)
Sortie
Courant de sortie
40 A
Courant de sortie continu à UNominal
48 A @ 45 °C, 42,7 A @ 55 °C, 30 A @ 70 °C
Courant de sortie nominal pour Unom
40 A @ 60 °C
Ondulation résiduelle, appels de courant
< 50 mVPP @ 24 V DC, IN
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 3
Protection de surcharge
Oui
Puissance délivrée
960 W
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
29,5 V
Tension de sortie, min.
22,5 V
Tension de sortie, remarque
(réglable via potentiomètre frontal)
Type de tension de sortie
DC
Données générales
Degré de protection
IP20
Facteur de puissance (env.)
> 0,6 @ 3 x 500 V AC / > 0,6 @ 3 x 400 V AC
Limitation de courant
> 120 % IN
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Rendement
91 % @ 3 x 500 V AC / 91 % @ 3 x 400 V AC
Signalisation
En service, LED verte
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
> 25 ms à 3 x 500 V AC / > 20 ms à 3 x 400 V AC
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau
Selon EN 61000-3-2
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)|EN 61000-4-11 (DIP)
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Rendement
91 % @ 3 x 500 V AC / 91 % @ 3 x 400 V AC
Signalisation
En service, LED verte
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.