Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Interfaces API et solutions de migration
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
Boîtier de prise pour rail RJ45
Sortie pour rail de montage SPE
Sortie pour rail de montage RJ12
Boîtier de prise pour rail USB
Outlet de rails de support FO
Module
Prolongateur
Informations générales de commande
Version
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
8946930000
Type
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
5,42 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Classifications
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Caractéristiques générales
Produit de référence
1962850000
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Constitution
Raccordement de potentiel commutable entre module / prolongateur et rail de montage
Circuit
EIA/TIA T568 A
Couleur
Gris clair
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3
250 ms-2
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoïdale (9…500 Hz)
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts
Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact
Au ≥ 0,8 µm
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Type de montage
TS 35
Blindage
Oui
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750 (RJ45)
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles pour AWG 23-26, ≥ 4 cycles pour AWG 22
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3bt
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Référence:
8946940000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
8946950000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence:
8808360000
Type:
IE-XM-RJ45/IDC
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Module RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Version
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
8946930000
Type
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
Qté.
10 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Produit de référence
1962850000
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Constitution
Raccordement de potentiel commutable entre module / prolongateur et rail de montage
Circuit
EIA/TIA T568 A
Couleur
Gris clair
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3
250 ms-2
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoïdale (9…500 Hz)
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts
Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact
Au ≥ 0,8 µm
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Type de montage
TS 35
Blindage
Oui
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750 (RJ45)
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles pour AWG 23-26, ≥ 4 cycles pour AWG 22
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3bt
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Référence:
8946940000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
8946950000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence:
8808360000
Type:
IE-XM-RJ45/IDC
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Module RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.