Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Interfaces API et solutions de migration
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
Boîtier de prise pour rail RJ45
Sortie pour rail de montage SPE
Sortie pour rail de montage RJ12
Boîtier de prise pour rail USB
Outlet de rails de support FO
Module
Prolongateur
Informations générales de commande
Version
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
8946920000
Type
IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)
4032248734801
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
52,1 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Classifications
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Caractéristiques générales
Produit de référence
1962840000
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
RJ45
Constitution
Raccordement de potentiel commutable entre module / prolongateur et rail de montage
Circuit
Prolongateur
Couleur
Gris clair
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3
250 ms-2
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoïdale (9…500 Hz)
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts
Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact
Au ≥ 0,8 µm
Type de montage
TS 35
Blindage
Oui
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750 (RJ45)
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme à la norme IEEE 802.3af
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Référence:
8879050000
Type:
IE-XM-RJ45/RJ45
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2812440000
Type:
IE-TO-RJ45-C-LP
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2819260000
Type:
IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, IP20, Cat. 5
Version
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
8946920000
Type
IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)
4032248734801
Qté.
10 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Produit de référence
1962840000
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
RJ45
Constitution
Raccordement de potentiel commutable entre module / prolongateur et rail de montage
Circuit
Prolongateur
Couleur
Gris clair
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3
250 ms-2
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoïdale (9…500 Hz)
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts
Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact
Au ≥ 0,8 µm
Type de montage
TS 35
Blindage
Oui
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750 (RJ45)
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme à la norme IEEE 802.3af
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Référence:
8879050000
Type:
IE-XM-RJ45/RJ45
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2812440000
Type:
IE-TO-RJ45-C-LP
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2819260000
Type:
IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, IP20, Cat. 5
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.