Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 baïonnette métal
V1 baïonnette plastique
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Inserts
Sets - RJ45
Boîtier vide
Informations générales de commande
Version
Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
1963160000
Type
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
30,485 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Variante 4
Circuit
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Couleur
noir
Matériau de base du boîtier
PA UL 94 V0
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Classification MICE M
M3
Classification MICE I
I3
Classification MICE C
C1
Classification MICE E
E3
Diamètre de la gaine, min.
5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP67
Cycles d'enfichage
750
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)
Normes générales
Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Manuel d'installation PROFINET
Norme de connecteur
CEI 61076-3-106 Var. 4, CEI 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)
E316369
Propriétés électriques
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1271240000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Version:
Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963170000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Version:
Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, protection anti-coudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963180000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963190000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 4, protection anti-coudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963500000
Type:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963730000
Type:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963490000
Type:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 4, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Version
Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
1963160000
Type
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Qté.
10 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Variante 4
Circuit
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Couleur
noir
Matériau de base du boîtier
PA UL 94 V0
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Classification MICE M
M3
Classification MICE I
I3
Classification MICE C
C1
Classification MICE E
E3
Diamètre de la gaine, min.
5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP67
Cycles d'enfichage
750
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)
Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Manuel d'installation PROFINET
Norme de connecteur
CEI 61076-3-106 Var. 4, CEI 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)
E316369
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1271240000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Version:
Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963170000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Version:
Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, protection anti-coudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963180000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963190000
Type:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 4, protection anti-coudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963500000
Type:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963730000
Type:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963490000
Type:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 4, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.