CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20
Référence
1788770000
Type
HDC 16A SLU 2M20G
GTIN (EAN)
4032248206315
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
96 mm
Profondeur (pouces)
3,78 inch
Hauteur
57 mm
Hauteur (pouces)
2,244 inch
Largeur
62,7 mm
Largeur (pouces)
2,468 inch
Cote de fixation hauteur
40 mm
Cote de fixation largeur
64 mm
Poids net
224 g
Températures
Température limite
-40 °C ... 125 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 20
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 20
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65, IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: PG 16
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 20
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 20
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65, IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 25
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: PG 16
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.