Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Modules de relais et relais statiques
Traitement de signal analogique
Alimentations électriques
Boîtiers électroniques
Protection contre la foudre et la surtension
E-mobilité
Photovoltaïque
Dérivateurs de bus de terrain
Gamme universelle
Plage d'utilisation
Charges spéciales
Isolation du capteur
Adaptation de signaux
Hautes fréquences de commutation
Fonctions de temporisation
Sécurité fonctionnelle
Énergie
Modules de relais avec contacts à guidage forcé
Relais de sécurité SIL3
SAFESERIES Contact Extension
TERMSERIES FG
RIDERSERIES FG
Modules complets
composants individuels
Informations générales de commande
Version
RIDERSERIES FG, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Référence
1218410000
Type
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002416
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
61,6 mm
Profondeur (pouces)
2,425 inch
Hauteur
77,6 mm
Hauteur (pouces)
3,055 inch
Largeur
15,6 mm
Largeur (pouces)
0,614 inch
Poids net
71,1 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Classifications
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Côté commande
Tension nominale
24 V DC ±10 %
Courant nominal DC
31,6 mA
Puissance nominale
759 mW
Résistance de bobine
720 Ω ± 10 %
Tolérance de bobine
10 %
Indicateur d'état
LED verte
Circuit de protection
Diode de roue libre
Côté charge
Tension de commutation nominale
250 V AC
Courant permanent
6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale
0,1 Hz
Tension de commutation DC, max.
250 V
Courant à la mise sous tension
15 A / 20 ms
Puissance de commutation AC (résistif), max.
1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.
144 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension
≤ 12 ms
Retard à la coupure
≤ 6 ms
Type de contact
2 Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) (AgCuNi)
Durée de vie mécanique
> 50 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Caractéristiques générales
Rail
TS 35
Levier de forçage disponible
Non
Indicateur de position du commutateur mécanique
Non
Couleur
noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-1
Coordination de l'isolation
Tension nominale
250
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
≥ 10 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts voisins
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts ouverts
1,5 kVeff /1 min.
Tension de tenue au choc
6 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection
IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Base pertinente
8690830000
Module de jante pertinent
8713720000
Relais pertinent
1218380000
Normes
DIN EN 50205
Numéro de certificat (cURus) base
E223759
Caractéristiques de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Dimension de la lame
Taille PH1
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
1218390000
Type:
RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
Version:
RIDERSERIES FG, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
Version
RIDERSERIES FG, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Référence
1218410000
Type
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002416
Qté.
10 pièce(s)
Profondeur
61,6 mm
Profondeur (pouces)
2,425 inch
Hauteur
77,6 mm
Hauteur (pouces)
3,055 inch
Largeur
15,6 mm
Largeur (pouces)
0,614 inch
Poids net
71,1 g
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Tension nominale
24 V DC ±10 %
Courant nominal DC
31,6 mA
Puissance nominale
759 mW
Résistance de bobine
720 Ω ± 10 %
Tolérance de bobine
10 %
Indicateur d'état
LED verte
Circuit de protection
Diode de roue libre
Tension de commutation nominale
250 V AC
Courant permanent
6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale
0,1 Hz
Tension de commutation DC, max.
250 V
Courant à la mise sous tension
15 A / 20 ms
Puissance de commutation AC (résistif), max.
1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.
144 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension
≤ 12 ms
Retard à la coupure
≤ 6 ms
Type de contact
2 Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) (AgCuNi)
Durée de vie mécanique
> 50 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Rail
TS 35
Levier de forçage disponible
Non
Indicateur de position du commutateur mécanique
Non
Couleur
noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-1
Tension nominale
250
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
≥ 10 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts voisins
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts ouverts
1,5 kVeff /1 min.
Tension de tenue au choc
6 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection
IP20
Base pertinente
8690830000
Module de jante pertinent
8713720000
Relais pertinent
1218380000
Normes
DIN EN 50205
Numéro de certificat (cURus) base
E223759
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Dimension de la lame
Taille PH1
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
1218390000
Type:
RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
Version:
RIDERSERIES FG, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.