Convertisseur isolateur de mesure universel Convertisseur isolateur de mesure universel d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique et du capteur externe, pour la transmission et l'isolation de courants DC analogiques de 0/4 à 20 mA/, de tensions de 0/2 à 10 V, RTD 2 / 3 / 4 fils, résistances, potentiomètres et signaux thermocouples selon CEI584. Le module se programme par logiciel avec les outils standard FDT/DTM.
Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Résistance / potentiomètre 10 Ohm à 10 kOhm Thermocouples type B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentation du capteur > 15 V DC à 20 mA Sortie 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/>10 kOhm / tension Défaut de transmission< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Réponse à un échelon 10 à 90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Alimentation auxiliaire24 V DC +/- 30 % Puissance dissipée env. 1,2 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-UI-AO-S
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure universel Convertisseur isolateur de mesure universel d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique et du capteur externe, pour la transmission et l'isolation de courants DC analogiques de 0/4 à 20 mA, de tensions de 0/2 à 10 V, RTD 2 / 3 / 4 fils, résistances, potentiomètres et signaux thermocouples selon CEI584. Le module se programme par logiciel avec les outils standard FDT/DTM.
Entrée
Alimentation capteur
> 15 V DC à 20 mA
Capteur
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD : PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2 /3 /4 fils
Chute de tension, entrée en courant
<3 V
Courant d'entrée
configurable, 0...20 mA, 4…20mA
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
configurable, plage de mesure min. 10 °C (RTD), plage de mesure min. 50 °C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, TC type : B (0…+1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Détails dans la section Téléchargements « Tableau de plages de mesure ACT20M-UI-AO »
Potentiomètre
10…100 kΩ
Résistance
0…10 kΩ
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ
Tension d'entrée
configurable, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω, @ max 28mA
Courant de sortie
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA, 20…0 mA, 20…4 mA, downscale (3,5 mA), upscale (23 mA), en cas d'erreur capteur
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance, max.
1,2 W
Consommation de puissance, typ.
0,84 W
Isolation galvanique
Triple isolateur
Précision
< 0,1 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
400 ms (10...90%) @ U/I, 1 s à temp.
Tension d'alimentation
24 V DC ±30 % au terminal ou via le bus de rail profilé CH20M
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
IEC 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
IEC 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
Le convertisseur de mesure ACT20M-UI-AO-S, à configuration par logiciel, sépare et convertit les signaux analogiques standard. Un signal d’entrée analogique (tension, courant, résistance, potentiomètre, RTD, TC) est convertit linéairement en un signal de sortie analogique puis il fait l’objet d’une séparation galvanique. L’entrée peut également être exploitée comme boucle de courant active (le courant de boucle étant fourni par l’appareil). La tension d’alimentation est à séparation galvanique envers l’entrée et la sortie (séparation 3 voies) et s’effectue par câblage direct ou par le bus du rail support Weidmüller.
Convertisseur isolateur de mesure universel Convertisseur isolateur de mesure universel d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique et du capteur externe, pour la transmission et l'isolation de courants DC analogiques de 0/4 à 20 mA/, de tensions de 0/2 à 10 V, RTD 2 / 3 / 4 fils, résistances, potentiomètres et signaux thermocouples selon CEI584. Le module se programme par logiciel avec les outils standard FDT/DTM.
Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Résistance / potentiomètre 10 Ohm à 10 kOhm Thermocouples type B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentation du capteur > 15 V DC à 20 mA Sortie 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/>10 kOhm / tension Défaut de transmission< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Réponse à un échelon 10 à 90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Alimentation auxiliaire24 V DC +/- 30 % Puissance dissipée env. 1,2 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-UI-AO-S
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure universel Convertisseur isolateur de mesure universel d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique et du capteur externe, pour la transmission et l'isolation de courants DC analogiques de 0/4 à 20 mA, de tensions de 0/2 à 10 V, RTD 2 / 3 / 4 fils, résistances, potentiomètres et signaux thermocouples selon CEI584. Le module se programme par logiciel avec les outils standard FDT/DTM.
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD : PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2 /3 /4 fils
Chute de tension, entrée en courant
<3 V
Courant d'entrée
configurable, 0...20 mA, 4…20mA
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
configurable, plage de mesure min. 10 °C (RTD), plage de mesure min. 50 °C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, TC type : B (0…+1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Détails dans la section Téléchargements « Tableau de plages de mesure ACT20M-UI-AO »
Potentiomètre
10…100 kΩ
Résistance
0…10 kΩ
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ
Tension d'entrée
configurable, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Le convertisseur de mesure ACT20M-UI-AO-S, à configuration par logiciel, sépare et convertit les signaux analogiques standard. Un signal d’entrée analogique (tension, courant, résistance, potentiomètre, RTD, TC) est convertit linéairement en un signal de sortie analogique puis il fait l’objet d’une séparation galvanique. L’entrée peut également être exploitée comme boucle de courant active (le courant de boucle étant fourni par l’appareil). La tension d’alimentation est à séparation galvanique envers l’entrée et la sortie (séparation 3 voies) et s’effectue par câblage direct ou par le bus du rail support Weidmüller.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.