Amplificateurs isolés universels de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA et de signaux de tension de 0/2 à 10 V // 0/1 à 5 V. Les signaux d'entrée et de sortie sont configurables par DIP switch.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V ou 0/1 à 10 V Sortie 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V ou 0/1 à 5 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tension Défaut de transmission < 0,05 % v. E. Fréquence de coupure 100 Hz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 30 % Puissance dissipée env. 0,8 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-AI-AO-S
Spécification succincte .
Amplificateurs isolés universels de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA et de signaux de tension de 0/2 à 10 V // 0/1 à 5 V. Signaux d'entrée et de sortie configurables par DIP switch.
Entrée
Alimentation capteur
> 17 V DC à 20 mA
Capteur
Source de tension, Source de courant, 2-wire transmitter (without own power supply)
Chute de tension, entrée en courant
<1,5 V
Courant d'entrée
configurable, 0...20 mA, 4…20mA
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée courant
70 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
> 500 kΩ
Tension d'entrée
configurable, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Courant de sortie
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 10 kΩ
Tension de sortie, remarque
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 0,01 % / °C
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance, max.
1,2 W
Consommation de puissance, typ.
0,84 W
Delivery state
Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Entrée
Configuration
0...20 mA
Setting parameters
Sortie
Configuration
0...20 mA
Isolation galvanique
Triple isolateur
Précision
< 0,05 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 7 ms
Tension d'alimentation
24 V DC ±30 % au terminal ou via le bus de rail profilé CH20M
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
L'amplificateur d'isolement DC configurable ACT20M-AI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques standard. Un signal d'entrée analogique est converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'entrée peut également être utilisée comme une boucle de courant active (le courant de la boucle est fourni par l'appareil). L’alimentation électrique comporte une isolation galvanique à partir du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies), et est câblée soit par câblage direct soit par bus de rail DIN Weidmüller.
L'amplificateur d'isolement DC configurable ACT20M-AI-2AO-S offre la même fonctionnalité, mais dispose de 2 sorties isolées galvaniquement (isolation à 4 voies).
Amplificateurs isolés universels de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA et de signaux de tension de 0/2 à 10 V // 0/1 à 5 V. Les signaux d'entrée et de sortie sont configurables par DIP switch.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V ou 0/1 à 10 V Sortie 0/4 à 20 mA 0/2 à 10 V ou 0/1 à 5 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tension Défaut de transmission < 0,05 % v. E. Fréquence de coupure 100 Hz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 30 % Puissance dissipée env. 0,8 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-AI-AO-S
Spécification succincte .
Amplificateurs isolés universels de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA et de signaux de tension de 0/2 à 10 V // 0/1 à 5 V. Signaux d'entrée et de sortie configurables par DIP switch.
L'amplificateur d'isolement DC configurable ACT20M-AI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques standard. Un signal d'entrée analogique est converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'entrée peut également être utilisée comme une boucle de courant active (le courant de la boucle est fourni par l'appareil). L’alimentation électrique comporte une isolation galvanique à partir du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies), et est câblée soit par câblage direct soit par bus de rail DIN Weidmüller.
L'amplificateur d'isolement DC configurable ACT20M-AI-2AO-S offre la même fonctionnalité, mais dispose de 2 sorties isolées galvaniquement (isolation à 4 voies).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.