MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...33 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
Código
8937940000
Tipo
MOS 24VDC/5-33VDC 10A
GTIN (EAN)
4032248716173
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
97,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,85 inch
Altura
88,1 mm
Altura (pulgadas)
3,468 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
38,81 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...60 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...60 °C
Humedad
5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
399 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC ±20 %
Potencia nominal
400 mW
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Varistor, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
50 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
5...33 V DC
Intensidad permanente
10 A
Intens. de conexión nominal
10 A
Categoría de carga
LC A
Carga de impulso, corriente límite
≤ 11 A (≤ 200 µs)
Retardo de conexión
tipo 250 µs
Retardo en la desconexión
típ. 700 µs
Caída de tensión con carga máxima
aprox. 100 mV
Corriente de fuga
<1 mA
Intens. de conex. mín.
10 mA
Resistente a cortocircuitos
Sí (limitación durante 4 h / limitación de corriente externa < 200 A)
Indicador de estado, lado de carga
LED rojo, cortocircuito / sobrecarga en la salida
Conexión de protección lado de carga
Sensor de corriente, Varistor, Diodo antiparalelo
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (POWER MOS-FET)
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
50 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
> 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
3 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificado (DNV)
TAE000033E
N.º de certificado (cULus)
E141197
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Indicación importante
Información de producto
Las longitudes de los cables no debe superar los 30 m.
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 12...300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...33 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 12...300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.