TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
Código
4061210000
Tipo
SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
GTIN (EAN)
4032248643813
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
15 mm
Profundidad (pulgadas)
0,591 inch
Altura
28 mm
Altura (pulgadas)
1,102 inch
Anchura
5 mm
Anchura (pulgadas)
0,197 inch
Peso neto
3,53 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
1.162 a
Lado de mando
Tensión de mando nominal
18 V DC...24 V DC...30 V DC
Corriente de mando nominal
7 mA DC (±10 %)
Potencia nominal
170 mW
Indicador de estado
No
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24...240 V AC
Intensidad permanente
1 A
Intens. de conexión nominal
1 A
Intensidad de conexión
15 A / 10 ms
Retardo de conexión
<11 ms
Retardo en la desconexión
<11 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 1 V
Corriente de fuga
<1.5 mA
Intens. de conex. mín.
20 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Elemento RC
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.