Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código
2466850000
Tipo
PRO TOP1 72W 24V 3A
GTIN (EAN)
4050118481440
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
130 mm
Altura (pulgadas)
5,118 inch
Anchura
35 mm
Anchura (pulgadas)
1,378 inch
Peso neto
650 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Entrada
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
AC
Tensión de entrada
100 V
Corriente de entrada
2 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
120 V
Corriente de entrada
2 A
Fusible de entrada (interno)
Sí
Fusible previo recomendado
5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Gama de tensión de entrada DC
80 ... 410 V DC
Intensidad de conexión
máx. 5A
Potencia admitida nominal
80,9 VA
Protectores de sobretensión, entrada
Varistor
Rango de tensión de entrada AC
85…277 V AC
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Tensión nominal de entrada
100...240 V AC/120...340 V DC
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Salida
Conmutado paralelo
Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal
3 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento
5 s
Multiple of the rated current
150 %
Duración de incremento
15 ms
Multiple of the rated current
400 %
Potencia de salida
72 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Tensión de salida, max.
28,8 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Tiempo matenimiento si caída de red
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Datos generales
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
III, II
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Deriva térmica
> 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Factor de potencia (aprox.)
> 0,5
Grado de eficiencia
89%
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
2.300.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
72 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.100.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
72 W
Ciclo de trabajo
100 %
Protección contra cortocircuito
Sí, interno
Pérdida de potencia, carga nominal
8,9 W
Pérdida de potencia, sin carga
5 W
Revestimiento conforme
No
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III, II
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,2 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
3,5 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Datos de conexión (salida)
Número de bornes
5 (+ + / - - -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Datos de conexión (señal)
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.