40 A, car. B, fusible automático, 40 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC
14-32 V (durante funcionamiento), 18-32 V (puesta en marcha)
Intensidad de conexión
max. 30 A
Limitación de intensidad de conexión
Sí
Potencia admitida nominal
516,1 VA
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada
24 V DC
Salida
Carga capacitiva
ilimitado
Conmutado paralelo
sí, máx. 3
Corriente de salida
20 A
Corriente de salida continua @ UNominal
20 A @ 60 °C, 24 A @ 45°C, 15 A @ 70°C
Corriente de salida nominal para Unominal
20 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento
5 s
Multiple of the rated current
150 %
Duración de incremento
200 ms
Multiple of the rated current
200 %
Duración de incremento
100 ms
Multiple of the rated current
300 %
Duración de incremento
50 ms
Multiple of the rated current
400 %
Duración de incremento
20 ms
Multiple of the rated current
600 %
Potencia de salida
480 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Protección de sobrecarga
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
≤ 20 mVPP @carga completa
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max.
29,5 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
(ajustable con potenciómetro frontal)
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Datos generales
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
III
Grado de eficiencia
typ. > 93%
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Limitación de intensidad
150% Iout
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.480.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
683.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
Máx. humedad rel. del aire (en servicio)
5 %…95 % HR
Pie de enclavamiento
Metálico
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio., 50 mm de distancia en todas direcciones para circulación libre de aire, con montaje en línea sin separación
Protección contra cortocircuito
Sí
Protección contra exceso de temperatura
Sí
Protección contra tensión inversa de la carga
33…34 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal
40 W
Pérdida de potencia, sin carga
3 W
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
> 10 ms @ 24 V DC
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Clase de protección
III
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
1,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
1,5 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red
Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (encendido), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-3 (HF field)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (15 Hz - 150 Hz)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
2 (+,−)
Par de apriete, máx.
1,5 Nm
Par de apriete, mín.
1,2 Nm
Protección de polaridad
Sí
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
8 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
22 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Número de bornes
10 (+ / - / señal)
Par de apriete, máx.
0,5 Nm
Par de apriete, mín.
0,4 Nm
Protección de polaridad
Sí
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
10 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,18 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,18 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (señal)
Número de bornes
5
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
PA52_7 Señalización
Carga de contacto (CNA)
máx. 30 V DC / 0,5 A, max. 50 V AC / 0.3 A
Contacto libre de potencial
Sí
Relé encendido/apagado
Tensión de salida > 21,6 V / < 20,4 V
Salida del transistor, conmutación positiva
DC OK: 20 mA máx., a prueba de cortocicuitos, I > 90%: 20 mA máx., a prueba de cortocicuitos, Low UIN: 20 mA máx., a prueba de cortocicuitos
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio., 50 mm de distancia en todas direcciones para circulación libre de aire, con montaje en línea sin separación
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.