Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SLD 3.50 V/16/90F 3.2 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 16, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
Código 1642400000
Tipo SLD 3.50 V/16/90F 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190280925
Cantidad 20 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 200 V / 10.5 A
UL: 300 V / 8 A
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 24,2 mm
Profundidad (pulgadas) 0,953 inch
Altura 25,2 mm
Altura (pulgadas) 0,992 inch
Altura construcción baja 22 mm
Anchura 35 mm
Anchura (pulgadas) 1,378 inch
Peso neto 11,75 g

Especificaciones del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Tipo de conexión Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT
Paso en mm (P) 3,5 mm
Paso en pulgadas (P) 0,138 "
Angulo de salida 90°
Número de polos 16
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l) 3,2 mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura 0 / -0,3 mm
Dimensiones del pin de soldadura d = 1,2 mm, octogonal
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia 0 / -0,03 mm
Diámetro de la perforación (D) 1,4 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
L1 en mm 24,5 mm
L1 en pulgadas 0,965 "
Número de series
Número de filas de polos
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 insertado con los dedos / no insertado por presión de mano
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Resistencia de paso ≤5 mΩ
Codificable
Fuerza de inserción/polo, máx. 10 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 8 N
Par de apriete
Tipo de par Tornillo de sujeción, Placa de circuito impreso
Información de aplicación
Par de apriete
mín. 0,1 Nm
máx. 0,15 Nm
Tornillo recomendado
Número de pieza PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Datos del material

Materiales aislantes PBT
Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000
Grupo de materiales aislantes IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 200
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn brillante
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -30 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 10,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 8 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 9 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 7 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 200 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 125 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 2,5 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 2,5 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 2,5 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 80 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 154685-1318353
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 8 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 8 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (UR) icon
Núm. de certificación (UR) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 8 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 8 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 104 mm
Anchura VPE 88 mm
Altura de VPE 82 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Contactos bañados en oro bajo pedido
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Homologaciones

Homologaciones CSA UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 1642370000
Tipo: SLD 3.50 V/04/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890790000
Tipo: SLD 3.50V/06/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642380000
Tipo: SLD 3.50 V/08/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890800000
Tipo: SLD 3.50V/10/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642390000
Tipo: SLD 3.50 V/12/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890810000
Tipo: SLD 3.50V/14/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 14, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890820000
Tipo: SLD 3.50V/18/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 18, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642410000
Tipo: SLD 3.50 V/20/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 20, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1669660000
Tipo: SLD 3.50V/22/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 22, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642420000
Tipo: SLD 3.50 V/24/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 24, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890830000
Tipo: SLD 3.50V/26/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 26, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642430000
Tipo: SLD 3.50 V/28/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 28, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890840000
Tipo: SLD 3.50V/30/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 30, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642440000
Tipo: SLD 3.50 V/32/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 32, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890850000
Tipo: SLD 3.50V/34/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 34, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642450000
Tipo: SLD 3.50 V/36/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 36, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890860000
Tipo: SLD 3.50V/38/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 38, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642460000
Tipo: SLD 3.50 V/40/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 40, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890870000
Tipo: SLD 3.50V/42/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 42, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642470000
Tipo: SLD 3.50 V/44/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 44, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1890880000
Tipo: SLD 3.50V/46/90F 3.2SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 46, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Código: 1642480000
Tipo: SLD 3.50 V/48/90F 3.2 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.50 mm, Número de polos: 48, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto