Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Protección contra cortocircuito
Sí
Protección contra tensión inversa de la carga
32…34 V DC
Pérdida de potencia
< 10 W
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Clase de protección
III, sin conexión PE, para SELV
Grado de polución
2
Separación galvánica de entrada-tierra
1 kV
Separación galvánica de salida-tierra
1 kV
Tensión de aislamiento
1 kV DC
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Par de apriete, máx.
1,5 Nm
Par de apriete, mín.
1,2 Nm
Protección de polaridad
Sí
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
6
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Datos de conexión (salida)
Par de apriete, máx.
1,5 Nm
Par de apriete, mín.
1,2 Nm
Protección de polaridad
Sí
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
6
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,6 mm²
Datos de conexión (señal)
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,2 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
15
Sección del conductor, AWG/kcmil , mín.
30
Sección del conductor, rígido , máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
PA52_7 Señalización
Contacto libre de potencial
Sí
Estado de relé (carga máx.)
Fallo (alarma) (30 V AC/DC 0,1 A), Alimentación con batería (auton.) (30 V AC/DC 0,1 A), Laden (Charg.) (30V AC/DC 0,1A)
Indicador de estado
LED de tres colores: capacidad de batería >85% verde, >40% amarillo, >20% rojo, <20% rojo (intermitente), Led verde/amarillo: normal/modo batería, LED amarillo/rojo: alarma de temperatura/alarma, LED amarillo/rojo: desconexión/fallo batería
Salidas de transistor (24&...27 V CC, carga máxima 150 mA)
Alimentación con batería (auton.), Cargando, Fallo (alarma)
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Fallo (alarma) (30 V AC/DC 0,1 A), Alimentación con batería (auton.) (30 V AC/DC 0,1 A), Laden (Charg.) (30V AC/DC 0,1A)
Indicador de estado
LED de tres colores: capacidad de batería >85% verde, >40% amarillo, >20% rojo, <20% rojo (intermitente), Led verde/amarillo: normal/modo batería, LED amarillo/rojo: alarma de temperatura/alarma, LED amarillo/rojo: desconexión/fallo batería
Salidas de transistor (24&...27 V CC, carga máxima 150 mA)
Alimentación con batería (auton.), Cargando, Fallo (alarma)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.