Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
CP DC UPS 24V 40A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Unidad de mando USV
Código 1370040010
Tipo CP DC UPS 24V 40A
GTIN (EAN) 4050118202342
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 150 mm
Profundidad (pulgadas) 5,905 inch
Altura 130 mm
Altura (pulgadas) 5,118 inch
Anchura 66 mm
Anchura (pulgadas) 2,598 inch
Peso neto 1.051,8 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad 5...95 % (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d6c68c9e-3e33-4fa9-920e-331473bf0422

Cargador de batería integrado

Coeficiente de temperatura - 48 mV / °C
Corriente de carga 0,15 cA
Función de carga Curva característica IU
Tensión de carga (compensación en función de la temperatura) 27, 48 V a 20°C
Test de disponibilidad de batería cada minuto

Elementos operativos y entradas de mando

Conmutador DIP de funciones Inversión de salidas de transistor, Funcionamiento sin sonda de temperatura
Desconexión remota (enclavamiento)
Selector de batería 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Sin batería, Servicio
Selector de tiempos de autonomía 0,5 min, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, ∞, ∞ w/0
Sonda de temperatura NTC 100 kΩ

Módulo batería

Conexión en paralelo opcional sí, máx. 2
Medio de almacenamiento 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Seleccionable con conmutador rotativo
Tensión nominal 24 V

Entrada

Consumo de corriente DC máx. 200 mA (sin batería), máx. 0,5 A (con batería totalmente cargada)
Corriente de entrada ≤ 43 A
Corriente de entrada máxima admisible 52 A
Fusible de entrada (interno)
Gama de tensión de entrada DC 20...30 V DC
Tensión nominal de entrada 24 V DC
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo

Salida

Coeficiente de temperatura - 48 mV / °C
Conmutado paralelo sí, máx. 2, sí, con módulo del diodo
Corriente de salida continua @ UNominal 48 A @ 45 °C, 24 A @ 70 °C, 40 A @ 60 °C
Corriente de salida nominal para Unominal 40 A @ 60 °C
Intensidad de salida, max. 48 A
Protección contra tensión inversa
Protección de sobrecarga
Rizado residual, picos de tensión de desconexión < 50 mVPP @ 24 V DC, IN
Sonda de temperatura NTC 100 kΩ
Tensión de salida, observacione Vo = Vin - 0,2 V funcionamiento normal (Imáx), Vo = Vin - 0,3 V alimentación batería (Imáx)
Tensión nominal de salida 24 V DC ± 1 %
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo

Datos generales

Categoría de sobretensión III
Grado de eficiencia ≥ 96% modo normal, batería cargándose, ≥ 98% modo normal, batería cargada, ≥ 98% modo memoria tampón
Humedad 5...95 % (sin condensación)
Limitación de intensidad > 120 % IN
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 1.860.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 24 V
Potencia de salida 960 W
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 906.400 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 24 V
Potencia de salida 960 W
Ciclo de trabajo 100 %
Margen En función de la batería conectada
Medio de almacenamiento 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Seleccionable con conmutador rotativo
Pie de enclavamiento Metálico
Posición de montaje, instrucciones de montaje Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Protección contra cortocircuito
Protección contra tensión inversa de la carga 32…34 V DC
Pérdida de potencia < 10 W
Tipo de protección IP20
Versión especial de la capota Metal, resistente a la corrosión

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión III
Clase de protección III, sin conexión PE, para SELV
Grado de polución 2
Separación galvánica de entrada-tierra 1 kV
Separación galvánica de salida-tierra 1 kV
Tensión de aislamiento 1 kV DC

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 2,3 g
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 30 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos VDE0100-410 / según DIN57100-410
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas Conforme a la norma EN 61558-2-16

Datos de conexión (entrada)

Par de apriete, máx. 1,5 Nm
Par de apriete, mín. 1,2 Nm
Protección de polaridad
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²

Datos de conexión (salida)

Par de apriete, máx. 1,5 Nm
Par de apriete, mín. 1,2 Nm
Protección de polaridad
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,6 mm²

Datos de conexión (señal)

Sección de conductor, flexible (señal), mín. 0,2 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx. 15 
Sección del conductor, AWG/kcmil , mín. 30 
Sección del conductor, rígido , máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,2 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Contacto libre de potencial
Estado de relé (carga máx.) Fallo (alarma) (30 V AC/DC 0,1 A), Alimentación con batería (auton.) (30 V AC/DC 0,1 A), Laden (Charg.) (30V AC/DC 0,1A)
Indicador de estado LED de tres colores: capacidad de batería >85% verde, >40% amarillo, >20% rojo, <20% rojo (intermitente), Led verde/amarillo: normal/modo batería, LED amarillo/rojo: alarma de temperatura/alarma, LED amarillo/rojo: desconexión/fallo batería
Salidas de transistor (24&...27 V CC, carga máxima 150 mA) Alimentación con batería (auton.), Cargando, Fallo (alarma)

Homologaciones

Homologaciones BURVER CE CULUS DETNORVER TUEV
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Productos relacionados

Código: 1370050010
Tipo: CP DC UPS 24V 20A/10A
Versión:
Unidad de mando USV
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto