Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de entrada, 2 canales, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Código
1176080000
Tipo
ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
GTIN (EAN)
4032248970001
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
97 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTBF
699 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Caída de tensión, entrada de corriente
1,25 V + 0,015 Vsalida a 25 °C
Corriente de entrada
0...20 mA, 4…20mA
Número de entradas
2
Sensor
Fuente de corriente
Tensión de entrada
> 3 V @ 20 mA
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤600 Ω (canal 1 + 2)
Corriente de salida
0...20 mA, 4...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB)
100 Hz
Número de salidas
2
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 0,01 % / °C
Configuración
ninguna
Potencia admitida
30 mW por canal
Precisión
< 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
Entrada alimentada por bucle de corriente de 4…20 mA
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1, NE 21
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
IEC 61326-1, NE 21
Indicación importante
Información de producto
El aislador pasivo ACT20M-CI-CO-ILP-S aísla las señalas de corriente analógicas estándar. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. El suministro de energía se realiza por medio del circuito de medición de entrada (alimentación por bucle de corriente de entrada).
El aislador pasivo ACT20M-2CI-2CO-ILP-S ofrece la misma funcionalidad, pero cuenta con dos canales galvánicamente separados.
Aislador pasivo para señales normalizadas Aislador pasivo de 2 canales de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales de DC analógicas de 0/4 a 20 mA.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA Salida 0/4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm Error de transmisión < 0,1 % v. E. Frecuencia límite 100 Hz Energía auxiliar Bucle de corriente de entrada 0/4 - 20 mA Pérdida de potencia aprox. 1,3 W Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 61010-1, separación de 2 vías de hasta 2,5 kV AC/DC Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL
TipoACT20M-2CI-2CO-ILP-S
Especificación corta
Aislador pasivo para señales normalizadas Aislador pasivo de 2 canales de 6,1 mm de anchura, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
El aislador pasivo ACT20M-CI-CO-ILP-S aísla las señalas de corriente analógicas estándar. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. El suministro de energía se realiza por medio del circuito de medición de entrada (alimentación por bucle de corriente de entrada).
El aislador pasivo ACT20M-2CI-2CO-ILP-S ofrece la misma funcionalidad, pero cuenta con dos canales galvánicamente separados.
Aislador pasivo para señales normalizadas Aislador pasivo de 2 canales de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales de DC analógicas de 0/4 a 20 mA.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA Salida 0/4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm Error de transmisión < 0,1 % v. E. Frecuencia límite 100 Hz Energía auxiliar Bucle de corriente de entrada 0/4 - 20 mA Pérdida de potencia aprox. 1,3 W Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 61010-1, separación de 2 vías de hasta 2,5 kV AC/DC Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL
TipoACT20M-2CI-2CO-ILP-S
Especificación corta
Aislador pasivo para señales normalizadas Aislador pasivo de 2 canales de 6,1 mm de anchura, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.