Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
www.weidmueller.com
  Asistente de producto  |   Ayuda 
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 12-ene-2018
Switches gestionados ValueLine
Value Line de Weidmüller se compone de switches gestionados y no gestionados dentro de una caja metálica de alta calidad con protección IP30. Los aparatos están disponibles con puertos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Los switches gestionados de Value Line soportan múltiples funciones útiles de gestión, como una redundancia de anillo rápida, VLAN basada en puerto, QoS, RMON, gestión del ancho de banda, puerto espejo y aviso de error por correo electrónico o relé. La redundancia de anillo se puede ajustar con facilidad a través de la interfaz de gestión basada en web o mediante un microswitch situado en la parte superior del switch.
  • Switches no gestionados Plug & Play en una caja metálica de alta calidad (IP30)
  • Nivel medio, sensible al precio
  • Switches gestionados para iniciarse en una infraestructura de red configurable
  • Switch no gestionado Full Gigabit con 8 puertos
  • Homologaciones: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL



Productos:

Tipo: IE-SW-VL05M-5TX
Código: 1504280000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Tipo: IE-SW-VL05MT-5TX
Código: 1504310000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL05M-3TX-2SC
Código: 1504330000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 3x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Tipo: IE-SW-VL05MT-3TX-2SC
Código: 1504350000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 3x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL05M-3TX-2ST
Código: 1504370000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 3x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Tipo: IE-SW-VL05MT-3TX-2ST
Código: 1504390000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 3x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL08MT-8TX
Código: 1240940000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Código: 1240990000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
Código: 1344770000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Código: 1241020000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL08MT-5TX-3SC
Código: 1240970000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, 3 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Tipo: IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
Código: 1345240000
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, 1 * SC Multimodo, 2 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Síguenos en:
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Productos
Bloques de bornes Klippon® Connect
Sistema de conexión de aparatos - OMNIMATE
Conectores industriales
Electrónica
Carcasas para componentes electrónicos - OMNIMATE Housing
Productos
Sistemas de identificación
Interface de sensores y actuadores (SAI)
Herramientas
Ethernet industrial activo
Ethernet industrial pasivo
Productos
Cajas
Application-specific Solutions
E/S remotas - u-remote
Transmisión sin contacto
Asistencia técnica y servicio
Download-Feeds
Datos CAE
Servicio de muestras OMNIMATE®

¿Quieres borrar la selección?