Bornes/conectores de circuito impreso y bornes de paso para aplicaciones industriales especializados en el tratamiento de señales y la electrónica de potencia.
Señal OMNIMATE: el amplio espectro de bornes/conectores de circuito impreso en todos los pasos habituales para sistemas compactos de conexión de hasta 72 polos cumple también las máximas exigencias en cuanto a tratamiento eficaz en procesos SMT e instalaciones que requieren menor tiempo y espacio.
OMNIMATE Power: bornes/conectores de circuito impreso y bornes de paso para altos valores de corriente y tensión de hasta 232 A a 1000 V (IEC) o 230 A a 600 V (UL). Conexiones adecuadas a la norma y a cada aplicación para una sencilla homologación del aparato y una máxima seguridad de la aplicación.
Algo más que simples contactos: la asistencia global para el diseño integrado combina productos y servicios para alcanzar un óptimo resultado. Precisamente: ¡"better connected"!
La conexión de placas de circuito impreso universal y directa para la electrónica industrial.
Espere mucho más que solo bornes impresos:
Tecnologías de conexión adaptadas al tipo de aplicación, desde conexión brida-tornillo hasta conexión directa PUSH IN, en todos los rangos de sección transversal relevantes
De aplicación universal en todos los pasos habituales a partir de 3,50 mm
Amplio surtido de productos aptos para soldadura reflow para procesos SMT automatizados
Diseños compactos y de varias alturas de hasta 72 polos
Nuestro servicio:
Diseño sencillo de señalizadores para bornes personalizados con el configurador de producto.
El conector insertable para placas de c.i. se ha consolidado como estándar en la automatización de procesos y fábricas así como en la técnica de medición y control.
El amplio programa, compuesto por diferentes series de producto, ofrece una gran variedad de diseño, una elaboración eficiente y segura así como un manejo intuitivo:
36 conexiones en el paso de 3,50 mm, máximas reservas de potencia en el paso de 3,81 mm y máximo campo de aplicación en el paso de 5,08 mm
Técnicas de conexión adecuadas a cada aplicación: desde la conexión brida-tornillo hasta la conexión PUSH IN
Amplio surtido de productos aptos para soldadura reflow para procesos SMT automatizados
Diseños de varias hileras y alturas de hasta 48 polos
La robusta conexión directa para los más altos requisitos de corriente y tensión en todas las aplicaciones de electrónica de potencia, como los onduladores solares, los convertidores de frecuencia, los servoreguladores y las fuentes de alimentación de potencia.
Espere mucho más que solo bornes impresos:
Máxima potencia: 150 A / 1000 V (IEC) y 127 A / 600 V (UL)
Escalabilidad adecuada a cada aplicación: secciones de conexión desde 16 mm² hasta 50 mm²
Homologación sencilla de los aparatos de hasta 600 V de conformidad con UL
Brida-tornillo de acero exenta de mantenimiento para conexiones brida-tornillo resistentes a las vibraciones
Nuestro servicio:
Diseño sencillo de señalizadores para bornes personalizados con el configurador de producto.
La técnica de conexión enchufable para la electrónica de potencia está optimizada para la moderna técnica de accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, convertidores de frecuencia y servovariadores.
OMNIMATE Power establece normas gracias a una seguridad mejorada y a soluciones innovadoras como el soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal integrados o el manejo con una sola mano.
Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicionales:
Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la compacta conexión de 4 mm² para 29 A (IEC) o 20 A (UL) hasta la robusta conexión de 16 mm² para 76 A (IEC) o 54 A (UL)
Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada aplicación
La solución universal para pasar la alimentación a través de paredes de cajas. Ideal para aplicaciones como filtros EMC, convertidores para la técnica de propulsión o aparatos encapsulados.
Ofrecemos una gran variedad:
Una amplia gama para corrientes de carga de hasta 232 A y secciones de conductor de 4 a 95 mm²
(AWG 4/0)
Diferentes tipos de conexión como la conexión por soldadura con sellado, conexión por terminales planos, conexión brida-tornillo exenta de mantenimiento y conexión PUSH IN
Diseño con salida del conductor horizontal o vertical
Nuestro servicio: consúltenos soluciones personalizadas, como opciones de color, variación de tornillos y montaje en bloque.
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso:
OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso:
OMNIMATE Power - Bornes para circuito impreso:
OMNIMATE Power - Conectores para circuito impreso: