En las tareas de supervisión industrial, los sensores registran los factores ambientales. Dentro de los procesos, las señales de sensores registran los cambios continuos del campo de supervisión. Normalmente se trabaja con señales digitales y analógicas. Normalmente se genera un valor eléctrico de tensión o corriente que es proporcional a las magnitudes físicas que se desea controlar
En aquellos casos en los que los procesos de automatización deben mantener constantes o alcanzar determinados estados, se requiere un procesamiento analógico de lasseñales. El procesamiento de señales analógicas es especialmente importante en aplicaciones de la automatización de procesos. En la técnica de procesos son habituales las magnitudes de señal eléctricas normalizadas. Las corrientes/tensiones normalizadas analógicas 0(4) - 20 mA/ 0 - 10 V se han establecido como las magnitudes físicas de medida y control.
Weidmüller no es ajeno a la creciente automatización, y en el campo del procesamiento analógico de señales ofrece una gama de productos especialmente adaptada a los requisitos del manejo de señales de sensores
Los productos para el procesamiento analógico de señales son universales y se pueden utilizar con otros productos de Weidmüller y combinarlos entre sí. En lo que a electrónica y mecánica se refiere, están diseñados de tal forma que requieren un cableado mínimo.
Unas carcasas y técnicas de conexión adecuadas a cada aplicación permiten el uso universal en aplicaciones de la automatización industrial y de procesos.
La gama de productos garantiza las siguientes funciones:
Convertidores, seccionadores de alimentación y acondicionadores para señales normalizadas DC
Transformadores de medida de temperatura para termómetros de resistencia y termoelementos,
Convertidor de frecuencia,
Convertidor de medida – Potenciómetro,
Convertidor de medición de puentes (calibre de tensiones)
Interruptor de valor límite y módulos de control de procesos para magnitudes eléctricas y no eléctricas
Convertidores AD/DA
Indicadores
Dispositivos de calibrado
Los productos mencionados están disponibles como meros convertidores de señal, separadores de 2 vías / 3 vías, separadores pasivos o interruptores de valor límite.
ACT20X es una gama de convertidores de señal para zonas Ex. Con una anchura de 11 mm por canal, los aparatos compactos requieren muy poco espacio en el armario de distribución. Los acondicionador de señales han sido especialmente desarrollados para aplicaciones en la automatización de procesos en entornos Ex y No Ex.
La serie ACT20X procesa todas las señales de entrada habituales (señales HART, NAMUR, RTD de 2 cables, termopares, señales DC) del entorno Ex zona 0 o facilitan señales digitales y analógicas para el control de aparatos de campo en entornos con riesgo de explosión.
Los mensajes de avería y fallo se pueden redireccionar a través de salidas de relé integradas. Esto permite una rápida identificación de los fallos y aumenta la disponibilidad de la instalación.
Mediante el software de configuración WI-Manager basado en la tecnología FDT (Field Device Tool) se pueden configurar al PC los dispositivos ACT20X de forma individual para diferentes aplicaciones de procesos. Weidmüller proporciona para ello Device Type Manager (DTM) específicos que se pueden ejecutar en cualquier marco basado en FDT.
Homologaciones internacionales como IECEx, ATEX, FM y UL permiten su empleo en todo el mundo.
Los convertidores de señales y los amplificadores son dispositivos universales adecuados para registrar magnitudes eléctricas y físicas, separarlas galvánicamente y convertirlas en señales de corriente/tensión DC normalizadas. Estas son:
Señales RTD de temperatura, sensores RTD como PT 10, PT 100, PT 1000
Señales de temperatura de termopares (tipo: K, J, T, S, E, N, R, B)
Medición de la tensión y la corriente
Señales de frecuencia (sensores NPN/PNP/Namur)
Señales de medición de puente (calibres extensométricos)
En lo que a electrónica y mecánica se refiere, están diseñados de tal forma que requieren un cableado y una superficie de montaje mínimos. Unas carcasas y técnicas de conexión adecuadas a cada aplicación permiten el uso universal en aplicaciones de la automatización industrial y de procesos.
La gama de productos garantiza las siguientes funciones:
Convertidores de señal/medida para señales analógicas DC
Transformadores de temperatura para termómetros de resistencia y termoelementos,
Convertidor de frecuencia
Convertidor de medida – Potenciómetro,
Convertidor de medición de puentes (calibre de tensiones)
Transformadores de medida para corrientes AC/DC
Transformadores de medida para tensiones AC
Los productos mencionados están disponibles como meros convertidores de señal, separadores de 2 vías / 3 vías o como separadores pasivos.
Los convertidores de señal ACT20M-BAI-(2)AO-S son la nueva incorporación de Weidmüller a la gama ACT20M. Están concebidos para medir las señales bipolares (positivas y negativas) producidas por sensores/sensores de medida. Las tensiones y corrientes bipolares están separadas galvánicamente y se convierten a señales analógicas normalizadas.
El modelo ACT20M-BAI-AO dispone de 6 valores de salida normalizados.
Por su parte, el convertidor ACT20M-BAI-2AO ofrece 6 valores de salida normalizados o 2 salidas de corriente analógicas bipolares.
La monitorización de las magnitudes físicas, como niveles de carga, temperaturas, velocidades, pesos, frecuencias, corrientes y tensiones, posibilita el control y la supervisión permanentes de los procesos, aparatos o partes de la instalación.
Para ello se utilizan módulos de control de valor límite especiales. La señal de los sensores se detecta en la entrada, es evaluada electrónicamente y convertida, y los correspondientes valores límite (mín./máx.) se envían a equipos externos a través de salidas digitales (relé/transistor).
Se puede ajustar individualmente los puntos de conmutación para los valores límite mín./máx., las histéresis de conmutación, los tiempos de retardo y el modo de conmutación individual (high trip/low trip).
Las desviaciones o interrupciones de señales que pudieran ocasionarse se pueden considerar fallos de funcionamiento. Para su eliminación pueden llevarse a cabo medidas precisas.
Con los instrumentos de proceso de las series AR, UPI, R y DPA, Weidmüller pone a disposición una amplia gama de productos innovadores para el procesamiento de señales analógicas concebido especialmente para los complejos y estrictos requisitos de la actual automatización de procesos.
La oferta de productos, que abarca desde sencillos aparatos destinados a un fin específico hasta otros más complejos controlados por microprocesador, se puede utilizar prácticamente para todos los tipos de señales y sensores de medición que existenten en el mercado.
Además, los productos integran una gran cantidad de funciones, como retardadores temporales, valores umbral ajustables, comportamiento de la conexión High-/Low-Trip e indicadores graduables.
Con el ACT20C Weidmüller lanza un tipo de convertidor de señal totalmente novedoso. Este módulo compacto está dotado de una conexión Ethernet para transmitir la información de diagnóstico y estado a través de la infraestructura de red. El ACT20C se configura directamente con el software WI-Manager o bien a través de una red Ethernet. El software está basado en la tecnología abierta FDT/DTM.
Con el ACT20C Weidmüller lanza un tipo de convertidor de señal totalmente novedoso. Este módulo compacto está dotado de una conexión Ethernet y proporciona, además de señales, información muy precisa acerca del estado de los sensores, del procesamiento de señales y del cableado.
Como convertidor de señal, el ACT20C realiza las funciones de aislamiento, amplificación y separación de señales analógicas de corriente y tensión, pudiendo configurarse directamente con el software WI-Manager o bien a través de una red Ethernet. El software está basado en la tecnología abierta FDT/DTM. El ACT20C ha sido diseñado específicamente para el sector de la automatización de procesos y permite enviar permanentemente los valores medidos y la información de estado a los dispositivos conectados a la red. La visualización de estado no se ve obstaculizada ni durante su actividad normal ni en caso de problemas de funcionamiento o de ejecución de tareas de mantenimiento o de configuración a través de la red. En caso de producirse un error, el ACT20C ofrece información precisa con fines de análisis, contribuyendo así a incrementar la disponibilidad del sistema.
En la automatización industrial y de procesos, los indicadores sirven para la reproducción óptica de datos o para la presentación analógica de valores de medida eléctricos y no eléctricos.
Son un instrumento importante para el servicio, el diagnóstico y la protocolización de máquinas e instalaciones en servicio. Los indicadores facilitan un servicio interactivo , muestran valores de medida y avisos de error y sirven para el control de los procesos.
Características como el cálculo interno de variables del proceso, sali das digitales y analógicas o funciones de eliminación de señales parásitas, convierten simples indicadores en interfaces de proceso de gran valor capaces de controlar los subprocesos de forma autónoma.
Los convertidores A/D convierten las señales analógicas en digitales y sirven para transformar señales normalizadas de corriente y de tensión en una señal digital de 8 bits.
Resultan especialmente apropiados para tareas de control de procesos .
Los convertidores D/A convierten las señales digitales en analógicas. Se utilizan para convertir señales digitales de 8 bits en señales analógicas de corriente y de tensión.
Los convertidores D/A están especialmente indicados para tareas de control de procesos.