Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
www.weidmueller.com
  Asistente de producto  |   Ayuda 
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 10-feb-2017
Switches gestionados PremiumLine
La Premium Line de Weidmüller se compone de switches de alta gama con funciones ampliadas de gestión y seguridad, resultando ideal para soluciones de red exigentes Los aparatos están disponibles con puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Una variante está equipada con puertos Fast Ethernet y Power-over-Ethernet. Gracias a su avanzada tecnología de redundancia de anillo (tiempo de restablecimiento ≤ 20 ms), estos equipos mejoran la fiabilidad y disponibilidad de la red industrial. El transceiver SFP opcional ofrece una gran flexibilidad. Las variantes Gigabit permiten su utilización en redes con un gran volumen de comunicaciones.
  • Variantes gestionadas Fast Ethernet en una carcasa metálica de alta calidad (IP30)
  • Switch gestionado Power-over-Ethernet con 6 puertos Fast Ethernet, de los cuales 4 son puertos PoE+
  • Variantes con 10 o 18 puertos y puertos Gigabit Uplink
  • Switch Full Gigabit con 9 puertos
  • Compatible con todos los protocolos habituales de redes industriales basadas en TCP/IP (por ejemplo, Ethernet/IP, Modbus/TCP)
  • Mecanismos integrados de redundancia (tiempo de restablecimiento ≤ 20 ms) que aumentan la fiabilidad de la topología en anillo de la red
  • Homologaciones: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL



Productos:

Código: 1241040000
Tipo: IE-SW-PL08M-8TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286780000
Tipo: IE-SW-PL08MT-8TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241070000
Tipo: IE-SW-PL08M-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286790000
Tipo: IE-SW-PL08MT-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241090000
Tipo: IE-SW-PL08M-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Monomodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286810000
Tipo: IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241080000
Tipo: IE-SW-PL08M-6TX-2ST
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286800000
Tipo: IE-SW-PL08MT-6TX-2ST
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241100000
Tipo: IE-SW-PL16M-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286820000
Tipo: IE-SW-PL16MT-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241120000
Tipo: IE-SW-PL16M-14TX-2SC
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286830000
Tipo: IE-SW-PL16MT-14TX-2SC
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241130000
Tipo: IE-SW-PL16M-14TX-2ST
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286840000
Tipo: IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241290000
Tipo: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286930000
Tipo: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241300000
Tipo: IE-SW-PL10M-1GT-2GS-7TX
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * ranuras 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286940000
Tipo: IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * ranuras 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241320000
Tipo: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286970000
Tipo: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241330000
Tipo: IE-SW-PL18M-2GC14TX2SC
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC Multimodo 100FX, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1286990000
Tipo: IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC Multimodo 100FX, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241350000
Tipo: IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC Monomodo, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1287010000
Tipo: IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC Monomodo, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241340000
Tipo: IE-SW-PL18M-2GC14TX2ST
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * ST Multimodo, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1287000000
Tipo: IE-SW-PL18MT-2GC14TX2ST
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * ST Multimodo, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1241370000
Tipo: IE-SW-PL09M-5GC-4GT
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1287020000
Tipo: IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
Versión:
Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Síguenos en:
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Productos
Bloques de bornes Klippon® Connect
Sistema de conexión de aparatos - OMNIMATE
Conectores industriales
Electrónica
Carcasas para componentes electrónicos - OMNIMATE Housing
Productos
Sistemas de identificación
Interface de sensores y actuadores (SAI)
Herramientas
Ethernet industrial activo
Ethernet industrial pasivo
Productos
Cajas
Application-specific Solutions
E/S remotas - u-remote
Transmisión sin contacto
Asistencia técnica y servicio
Download-Feeds
Datos CAE
Servicio de muestras OMNIMATE®

¿Quieres borrar la selección?