Der designoptimierte Schraubanschluss -Top bei Bedienbarkeit und Platzbedarf: br /> Leiterplattenklemmen-System TOP GS mit TOP-Schraubanschluss. Von nur einer Seite bedienbar. Optional: ATEX-Zulassung!
Einseitig bedienbar und extrem vielseitig:
hohe Stromtragfähigkeit bis 32 A (IEC) bzw. 30 A (UL)
3 Raster (5,08 / 6,35 / 7,62 mm) für Netzspannungen bis 1000 V (IEC) oder 300 V (UL)
großes Anschlussvermögen, bis 6mm² Querschnitt²
2 Abgangsrichtungen zur Leiterplatte (90° / 180°)
anreihbar oder feste Polzahlen bis zu 24 Anschlüssen
explosionsgeschützte Varianten für ATEX-Bereiche
Aufnahmeprofil für Dekafix-Markierer
Durchdachtes Design und anwenderfreundliche Verdrahtung - Leiteranschluss und Betätigung der Klemmstelle aus der gleichen Richtung (TOP)
TOP GS: Die besondere Klemme für besondere Anwendungen.