Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Zugbügel-Schraubanschluss
Druckbügel-Schraubanschluss
PUSH IN-Federanschluss
Zug-Federanschluss
Flachsteckanschluss
Zubehör
Bitte wählen ...
2,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,00-5,08 mm - LMZF 5
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
2,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,08 mm - LMZF 5.08 mehrstöckig
Katalogstand:
23.03.2024
Zug-Federanschluss
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Zugfeder-Anschlusstechnik von Weidmüller - einfach, schnell und bewährt:
Die schraubenlose Universalverbindung mit Stahlfeder - ideal z.B. für Leiterplatten-Installationsklemmen.
Verdrahtungen mit hohen Anforderungen an die Kontaktsicherheit wirtschaftlich anschließen.
Produktgruppenübersicht
Die kompakte Installationsklemme für den gängigen Leiterquerschnitt 2,5mm².
Zugfederanschluss mit 135° Abgangsrichtung im variablen Raster 5,00 - 5,08 mm (1 Bauteil = 2 Raster).
Bemessungsdaten:
24A bei 40°C / 630V (IEC) bzw. 15A / 300V (UL) 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL) Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0 Anwendungsvorteile:
Sicher: ATEX Zertifizierung Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional Temperaturfest: Dauerhaft belastbar bis 120°C durch Hochleistungs-Isolierstoff Wemid Variabel: Einfache Rasteranpassung von 5,00 auf 5,08 mm (0.200 inch) Komfortabel: Optionaler Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle
Die kompakte Installationsklemme für den gängigen Leiterquerschnitt 2,5mm². Zugfederanschluss mit 135° Abgangsrichtung im variablen Raster 7,50 mm - 7,62 mm (1 Bauteil = 2 Raster). Nenndaten 24A bei 40°C / 1000V (IEC) bzw. 15A / 300V (UL) 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL) Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0 Anwendungsvorteile: Sicher: ATEX Zertifizierung Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional Temperaturbeständig: Dauertemperaturbeständigkeit bis 120° C durch Hochleistungsisolierstoff Wemid Anpassbar: einfache Rasteranpassung von 7,50 mm bis 7,62 mm (0,300 Inch) Komfortabel: Optionaler Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle
Die kompakte Installationsklemme für den gängigen Leiterquerschnitt 2,5mm².
Zugfederanschluss mit 135° Abgangsrichtung im variablen Raster 10,00 - 10,16 mm (1 Bauteil = 2 Raster).
Bemessungsdaten:
24A bei 40°C / 1000V (IEC) bzw. 15A / 300V (UL)
0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Anwendungsvorteile:
Sicher: ATEX Zertifizierung Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional
Temperaturfest: Dauerhaft belastbar bis 120°C durch den Hochleistungs-Isolierstoff Wemid
Variabel: Einfache Rasteranpassung von 10,00 auf 10,16 mm (0.400 inch)
Komfortabel: Optionaler Betätigungshebel zum einfachen Öffnen der Klemmstelle
Die leistungsfähige Geräteschnittstelle mit hoher Anschlussdichte für den gängigen Leiterquerschnitt 2,5mm².
Mehrreihige Leiterplatten-Klemme im Raster 5,08 mm mit wartungsfreiem Zugfederanschluss in 135° Abgangsrichtung.
Bemessungsdaten:
15A / 630V (IEC) bzw. 10A / 300V (UL) 0,20 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL) Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2 Anwendungsvorteile:
Einfacher Wechsel der Anschlusstechnik - layoutkompatibel mit den mehrreihigen Schraubanschlussklemmen.