1000 Volt, 6 mm² de sección y del conductor y 32 A, este borne para circuito impreso está dotado de conexión por brida-tornillo garantizada en el paso de 9,52 mm, dirección de salida del conductor en versión de 90°.
1000 Volt, 6 mm² de sección y del conductor y 32 A, este borne para circuito impreso está dotado de conexión por brida-tornillo garantizada en el paso de 9,52 mm, dirección de salida del conductor en versión de 90°.
0,18 - 6,0 mm² (IEC) / 26 - 10 AWG (UL)
1000 V (IEC) / 300 V (UL)
32 A (IEC) / 30 A (UL)
Catálogo de productos
Sistema de conexión de aparatos - OMNIMATE
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
Conexión por tornillo
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
LL 9.52/90