Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
Estándar
Compacto
Bornes modulares mini para cableado de cajas
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
Bornes enchufables
Bornes con componentes electrónicos
bornes con conexión por resorte
bornes con conexión variada
1 piso
2 pisos
4 mm²
Fusible de 5 x 20
Datos generales para pedido
Versión
Serie SAK, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo, Wemid, Beige oscuro, Montaje directo
Código
9532440000
Tipo
KDKS 1/35 DB
GTIN (EAN)
4032248039203
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
55,6 mm
Profundidad (pulgadas)
2,189 inch
Profundidad incl. carril DIN
54,6 mm
Altura
73,5 mm
Altura (pulgadas)
2,894 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
20,32 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Bornes portafusibles
Indicación
sin LED
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada
1,6 W a 6,3 A @ 41 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada
1,6 W a 6,3 A @ 23 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual
1,6 W a 6,3 A @ 50 °C
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
500 V
Tipo de tensión para el indicador
AC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
4 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,22 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Wemid
Materiales aislantes
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
440 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
440 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-281
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-3
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
Código:
9532450000
Tipo:
KDKS 1/PE/35 DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9802720001
Tipo:
KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9915820001
Tipo:
KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9908510001
Tipo:
KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518300000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518370000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518330000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518340000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
2812470000
Tipo:
KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
2813240000
Tipo:
KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
2812480000
Tipo:
KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9158340001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9158330001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9915150001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9158350001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Versión
Serie SAK, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo, Wemid, Beige oscuro, Montaje directo
Código
9532440000
Tipo
KDKS 1/35 DB
GTIN (EAN)
4032248039203
Cantidad
50 Pieza
Profundidad
55,6 mm
Profundidad (pulgadas)
2,189 inch
Profundidad incl. carril DIN
54,6 mm
Altura
73,5 mm
Altura (pulgadas)
2,894 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
20,32 g
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Indicación
sin LED
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada
1,6 W a 6,3 A @ 41 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada
1,6 W a 6,3 A @ 23 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual
1,6 W a 6,3 A @ 50 °C
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
500 V
Tipo de tensión para el indicador
AC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
4 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,22 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Material
Wemid
Materiales aislantes
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
440 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
440 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-281
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Corriente Gr C (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Tipo de tensión para el indicador
AC
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-3
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)
E60693
Código:
9532450000
Tipo:
KDKS 1/PE/35 DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9802720001
Tipo:
KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9915820001
Tipo:
KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9908510001
Tipo:
KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518300000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518370000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518330000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
1518340000
Tipo:
KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
2812470000
Tipo:
KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
2813240000
Tipo:
KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
2812480000
Tipo:
KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9158340001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9158330001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9915150001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código:
9158350001
Tipo:
KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.