TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
Código
8951240000
Tipo
TOS 120VAC/230VAC 0,1A
GTIN (EAN)
4032248742011
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
55 mm
Profundidad (pulgadas)
2,165 inch
Altura
74,4 mm
Altura (pulgadas)
2,929 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
18 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
2.500 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Lado de mando
Tensión de mando nominal
120 V AC ±20 %
Corriente de mando nominal
8,5 mA AC
Potencia nominal
≤ 1 VA
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Varistor, Rectificadores
Frecuencia de entrada
10 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24...230 V AC
Intensidad permanente
0.1 A (AC1)
Intens. de conexión nominal
100 mA
Categoría de carga
AC1
Tensión de conex. AC, max.
230 V
Retardo de conexión
<22 ms
Retardo en la desconexión
<18 ms
Caída de tensión con carga máxima
< 1,8 V
Corriente de fuga
<1 mA
Intens. de conex. mín.
2 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Varistor, Elemento RC
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC)
10 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
> 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1,2 kVeff / 1 min.
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
N.º de certificado (cULus)
E223474
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
9 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 20
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 12
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V AC ± 20% , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48…60 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 110 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V AC ± 20% , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48…60 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 110 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.