Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
TOS 24VAC/230VAC 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V AC ± 20% , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
Código 8951220000
Tipo TOS 24VAC/230VAC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248741991
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 55 mm
Profundidad (pulgadas) 2,165 inch
Altura 74,4 mm
Altura (pulgadas) 2,929 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 20,3 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...80 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Humedad 5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación

Probabilidad de avería

MTTF 2.500 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Lado de mando

Tensión de mando nominal 24 V AC ± 20%
Corriente de mando nominal 8,8 mA AC
Potencia nominal ≤ 0,2 VA
Indicador de estado LED verde
Conexión de protección Varistor, Rectificadores
Frecuencia de entrada 10 Hz

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 24...230 V AC
Intensidad permanente 0.1 A (AC1)
Intens. de conexión nominal 100 mA
Categoría de carga AC1
Tensión de conex. AC, max. 230 V
Retardo de conexión <14 ms
Retardo en la desconexión <16 ms
Caída de tensión con carga máxima < 1,8 V
Corriente de fuga <1 mA
Intens. de conex. mín. 2 mA
Resistente a cortocircuitos No
Conexión de protección lado de carga Varistor, Elemento RC
Tipo de contacto 1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC) 10 Hz

Datos generales

Carril TS 35
Pulsador de prueba disponible No
Color negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 300 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida > 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 1,2 kVeff / 1 min.
Sobretensión de choque fijo 4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

N.º de certificado (cULus) E223474

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 9 mm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 20
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 12
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E223474

Productos relacionados

Código: 8951100000
Tipo: TOS 5VDC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951110000
Tipo: TOS 12VDC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951120000
Tipo: TOS 24VDC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951130000
Tipo: TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951230000
Tipo: TOS 48-60VAC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48…60 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951140000
Tipo: TOS 110VDC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 110 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951240000
Tipo: TOS 120VAC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951150000
Tipo: TOS 220VDC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8951250000
Tipo: TOS 230VAC/230VAC 0,1A
Versión:
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto