MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
Código
8937970000
Tipo
MOS 24VDC/8-30VDC 2A
GTIN (EAN)
4032248716203
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
97 mm
Profundidad (pulgadas)
3,819 inch
Altura
88,1 mm
Altura (pulgadas)
3,468 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
35,81 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 55°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
847 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC ±20 %
Potencia nominal
≤ 170 mW
Conexión de protección
Varistor, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
125 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
8...30 V DC
Intensidad permanente
2 A
Intensidad de conexión máx.
4 A
Categoría de carga
LC A
Retardo de conexión
0,1 ms
Retardo en la desconexión
<0.5 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 50 mV
Corriente de fuga
<10 µA
Intens. de conex. mín.
100 µA
Resistente a cortocircuitos
Sí (descon. térmica)
Indicador de estado, lado de carga
LED verde, salida conmutada, LED rojo, cortocircuito / sobrecarga en la salida
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 12...300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...33 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 12...300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...33 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.