Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
www.weidmueller.com
  Asistente de producto  |   Ayuda 
0
0
Acceso rápido
CP SNT 70W 24V 3A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2014-12-31
Producto alternativo 1469470000
Tipo CP SNT 70W 24V 3A
Código 8708660000
Versión Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
GTIN (EAN) 4032248380824
U.E. 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Anchura 55,5 mm
Anchura (pulgadas) 2,185 inch
Altura 125 mm
Altura (pulgadas) 4,921 inch
Profundidad 110 mm
Profundidad (pulgadas) 4,331 inch
Peso 0,55 kg
Peso neto 503,7 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -10 °C...70 °C (Derating ab 55 °C)
Temperatura de almacenamiento -20 °C...85 °C

Entrada

Corriente de entrada 2 A @ 100...240 V AC
Frecuencia de entrada 50/ 60 Hz
Fusible de entrada Fusible 2,5 A (T) / 250 V
Fusible de entrada (interno)
Fusible previo recomendado 3 - 5 A, car. C, interruptores automáticos
Gama de tensión de entrada DC 80...370 V DC
Protectores de sobretensión, entrada Varistor
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión de entrada (entrada modo de tensión) 85...264 V AC / 110...370 V DC
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Zona de conexión AWG26-12/ 0,13-4,0 mm²

Salida

Capacidad máxima en la salida 40000 µF
Conmutado paralelo se recomienda utilizar con módulo de diodos
Corriente de salida 3 A
Potencia de salida 72 W
Protección de sobrecarga 105 %...130 % Ikonst de máx. Conducción de salida; Rearranque automático
Protectores de sobretensión, salida 29...34 V
Regulación de carga entre 10....100% <2%
Regulación en la tensión de entrada 0,5%
Relé de estado / contacto conmutado 250 V AC (máx. 30 V DC) / 1 A
Rizado residual máx. < 100 mVSS / ancho de banda 20 MHz
Tensión de salida 24 V
Tensión de salida 24...28 V (ajustable con potenciómetro)
Tiempo matenimiento si caída de red 10 ms @ 115 V AC / 20 ms @ 230 V AC
Tipo de tensión de salida DC
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Zona de conexión AWG26-12/ 0,13-4,0 mm²

Datos generales

Altura del edificio 125 mm
Anchura de pavimentación 55,5 mm
Corrección del factor de potencia No
Grado de eficiencia con la carga máxima 80%
Indicación de montaje Distancia: superior/inferior ≥ 3 cm
Indicador de servicio LED verde
Normas DIN EN 60950 (SELV)
Normas EMC EN 55011, EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2, 3
Normativa de baja tensión 73/ 23/ EWG
Peso 0,55 kg
Posición de montaje, instrucciones de montaje horizontal, Montaje sobre carril TS 35
Profundidad de montaje 100 mm
Protección contra cortocircuito
Temperatura de servicio -10 °C...70 °C (Derating ab 55 °C)
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Separación galvánica de entrada-salida 3 kV
Separación galvánica de entrada-tierra 1,5 kV
Separación galvánica de salida-tierra 0,5 kV

Datos de conexión (entrada)

Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Indicador de servicio LED verde

Homologaciones

Instituto (GERMLLOYD) icon
Núm. de certificación (GERMLLOYD) 44943-07
Instituto (cULus) icon
N.º de certificado (cULus) E258476
Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E255651

Información de producto

Texto indicativo de datos de pedido El varistor interno dentro de una fuente de alimentación conmutada no sustituye la protección de sobretensión requerida en un sistema.
Texto indicativo de datos técnicos Para funcionamiento redundante o para mantener la función de señalización de fallos, operar únicamente con el módulo de diodos.

Descargas

Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD
Documentación del usuario

Clasificaciones

ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC002541
ETIM 5.0 EC002541
ETIM 6.0 EC002540
UNSPSC 30-21-18-01
eClass 5.1 27-04-90-02
eClass 6.2 27-04-90-04
eClass 7.1 27-04-90-04
eClass 8.1 27-04-90-04
eClass 9.0 27-04-07-03
eClass 9.1 27-04-07-01

Homologaciones en línea

Homologaciones CE CULUS CURUS EAC
ROHS Conformidad
UL File Number Search E258476

Productos relacionados

Síguenos en:
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Productos
Bloques de bornes Klippon® Connect
Sistema de conexión de aparatos - OMNIMATE
Conectores industriales
Electrónica
Carcasas para componentes electrónicos - OMNIMATE Housing
Productos
Sistemas de identificación
Interface de sensores y actuadores (SAI)
Herramientas
Ethernet industrial activo
Ethernet industrial pasivo
Productos
Cajas
Application-specific Solutions
E/S remotas - u-remote
Transmisión sin contacto
Asistencia técnica y servicio
Download-Feeds
Datos CAE
Servicio de muestras OMNIMATE®