MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24 VDC ±20%, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa
Código
8287730000
Tipo
MCZ O 24VUC
GTIN (EAN)
4008190985400
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
63,2 mm
Profundidad (pulgadas)
2,488 inch
Altura
91 mm
Altura (pulgadas)
3,583 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
22,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...60 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...40 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
1.430 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E141197
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V UC ±20 %
Corriente de mando nominal
10 mA DC (±20 %), 10 mA AC (±20 %)
Potencia nominal
195 mW220 mVa
Indicador de estado
LED
Conexión de protección
Rectificadores
Frecuencia de entrada
AC: 10 Hz / DC: 30 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24 VDC ±20%
Intensidad permanente
2 A
Retardo de conexión
≤ 10 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 1,8 V
Resistente a cortocircuitos
Sí
Conexión de protección lado de carga
Varistor
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (Transistor)
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC)
10 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
30 Hz
Tensión auxiliar nominal
24 V DC ± 20 %
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Color
beige
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1 kVeff / 1 s
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (CSA)
154685-1198742
Núm. de certificación (cURus)
E141197
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V TTL , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±16 % , Tensión nominal de conexión: 5 V TTL, Intensidad permanente: 8 mA, Fan out = 20 LS-TTL, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ-SERIES TRAK, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24...110 V DC -30 / +25 % , Tensión nominal de conexión: 5...137,5 V DC, Intensidad permanente: 250 mA @ 50 °C, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24 VDC ±20%, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V TTL , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±16 % , Tensión nominal de conexión: 5 V TTL, Intensidad permanente: 8 mA, Fan out = 20 LS-TTL, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ-SERIES TRAK, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24...110 V DC -30 / +25 % , Tensión nominal de conexión: 5...137,5 V DC, Intensidad permanente: 250 mA @ 50 °C, Conexión directa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.